Le nouveau KR 4 AGILUS de KUKA : performance compacte partout, à tout moment

Avec le nouveau KR 4 AGILUS, KUKA livre dès octobre un bon candidat à la première place dans la liste des meilleurs petits robots. Le robot compact est conçu de façon optimale pour correspondre à l’automatisation robotisée dans le secteur de la fabrication électronique et aux tâches de manipulation dans d’autres secteurs.

7 août 2020

Les petits robots disposent de possibilités quasiment illimitées pour l’industrie électronique

Le nouveau petit robot KR 4 AGILUS de KUKA fournit une bonne prestation dans de petites cellules d’automatisation, dans des environnements de production ayant peu d’espace disponible, pour les scénarios d’utilisation soumis à des exigences élevées. Avec le nouveau modèle ayant une catégorie de charge jusqu’à 4 kg, les possibilités pour les processus de production automatisés sont pratiquement illimitées, dans l’industrie électronique comme dans de nombreux autres secteurs. Le robot peut par exemple être monté dans toutes les positions : au sol, au mur ou au plafond, avec l’angle souhaité.

Plus de fonctions et de possibilités pour l’automatisation robotisée dans le secteur de la fabrication électronique

Le robot déplace des charges pouvant atteindre 4 kg, avec rapidité et sûreté. Avec sa portée agrandie de 600 mm, il dispose d’encore plus de possibilités d’utilisation - par rapport aux générations précédentes, l’enveloppe d’évolution augmente de presque 40 pour cent. Ce faisant, il garantit une précision maximale sur un espace très restreint. Le KR 4 AGILUS démontre sa puissance avec sa répétabilité et les durées de cycle : avec une divergence maximum de 0,02 mm par opération et une durée de cycle inférieure à 0,4 secondes (lors du cycle adepte court), le robot occupe une première place. Il ne nécessite pas de grands frais de maintenance : Il atteint la durée de vie maximale avec un minimum d’entretien.
Le nouveau KR 4 AGILUS de KUKA : des petits robots optimaux pour l’industrie électronique

Avec le nouveau petit robot de catégorie 4 kg, nous fournissons un vrai « battant », parfaitement approprié pour un grand nombre de tâches d’automatisation, dans l’industrie électronique comme dans beaucoup d’autres secteurs.

Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de gamme chez KUKA
Grâce à son large choix d’interfaces, il est possible de coupler un grand nombre de périphériques avec le KR 4 AGILUS.

Presque tous les environnements conviennent au nouveau KR 4 AGILUS

Doté du mode de protection IP40, le KR 4 AGILUS est parfaitement équipé. Ainsi, même avec des températures entre 0 et 55 degrés, il reste dans sa zone de confort. Sa fiabilité est contrôlée par le TÜV (contrôle technique allemand), le signe CE européen et, entre autres, la marque de contrôle américaine UL signalent une qualité fiable. Les utilisateurs du KR 4 AGILUS ne doivent même pas se soucier des pièces sensibles : le robot est protégé contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées (ESD) et est ainsi équipé pour des tâches sensibles.
Le nouveau KR 4 AGILUS de KUKA : performance compacte partout, à tout moment

La dernière technologie de contrôleur de KUKA

« Avec le KR 4 AGILUS nous comblons une lacune dans la gamme de KUKA », déclare Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA. « Avec le nouveau petit robot de catégorie 4 kg, nous fournissons un vrai « battant », parfaitement approprié pour un grand nombre de tâches d’automatisation, dans l’industrie électronique comme dans beaucoup d’autres secteurs. » Grâce à son large choix d’interfaces, il est possible de coupler un grand nombre de périphériques avec le KR 4 AGILUS et d’élargir ainsi les possibilités d’utilisation. Et le plus grand avantage : Le petit robot comprend la dernière technologie de contrôleur de KUKA, le KR C5 micro, avec le dernier logiciel système, KSS 8.7. Ainsi, il est possible de commander et d’effectuer les tâches avec encore plus d’efficacité.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies