Processus de production automatisés avec cellules de fabrication flexibles : KUKA cell4_production

Extrêmement flexible, de structure modulaire, mis en réseau de façon numérique et immédiatement utilisable - voilà KUKA cell4_production, la nouvelle solution pour les processus de production. Tout cela résulte d’un concept de cellules de fabrication flexibles proposant des fonctions performantes dans des packs préconfigurés.

15 juillet 2020

Processus de production automatisés dans les plus brefs délais et avec un minimum de travail

Déballer, connecter et utiliser immédiatement - ce credo simple pour les appareils électroniques courants est également valable dès maintenant pour les processus de production dans l’industrie de fabrication et l’industrie automobile. Avec la nouvelle série cell4_production, KUKA présente des des cellules de fabrication préconfigurées et flexibles pour un large éventail d’applications. Leur mise en service est simple et rapide. Le standard KUKA unique garantit un environnement de production global et harmonisé et réduit durablement les coûts d’entretien. Concrètement, cela signifie : SAV global, assistance locale, composants et interfaces intégrés, capacité de livraison dans le monde entier et des dizaines d’années de savoir-faire - tout cela ne concerne pas uniquement les cellules mais également l’accompagnement et le conseil pendant l’ensemble du processus.
La cellule de fabrication flexible KUKA cell4_arc est une solution initiale pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse automatisé.

De tout temps, en tant que partenaire fiable, KUKA développe des standards d’automatisation globaux afin de permettre à ses clients et ses partenaires de bénéficier d’une automatisation intelligente et efficiente.

Michael Otto, Chief Sales Officer chez KUKA Robotics

Disponibles rapidement et de faible encombrement : les cellules de fabrication flexibles KUKA cell4_production

Avec les nouvelles cellules de fabrication flexibles cell4_production, KUKA propose des solutions tout en un : des composants et des interfaces parfaitement adaptés les uns aux autres, un pack de processus adapté ainsi que des formations et le SAV. Grâce aux composants prémontés, les cellules cell4_production de KUKA peuvent être livrées dans les plus brefs délais. La structure modulaire et des interfaces clairement définies permettent en outre de bénéficier de vastes options d’extension. De plus, les cellules restent transportables et peuvent être déplacées à tout moment dans l’environnement de production. Chaque cellule robotisée ne nécessite en outre qu’une surface compacte, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux dans la production.
La cellule de fabrication flexible pour le soudage par points cell4_spot est facilement extensible.

KUKA cell4_production offre des prix de lancement intéressants pour un TCO faible

En combinaison avec un concept d’entretien disponible dans le monde entier, KUKA propose avec les cellules cell4_production des prix de lancements intéressants pour un Coût Total de Possession (TCO) faible. « Grâce à l’intégration directe dans des processus de production existants et l’adaptabilité flexible de notre concept de cellule, nous augmentons l'efficience dès le début », déclare Michael Otto. « De plus, grâce à l’enregistrement numérique constant de données de processus, la sécurisation des standards de qualité est garantie. » 
Cellule de fabrication flexible pour une retouche rentable : KUKA cell4_premachining

Effectuer des optimisations de façon numérique

Les cellules de fabrication flexibles sont également disponibles dans le logiciel KUKA.Sim Pro afin de simuler des séquences d’opérations et de programmer des robots. Il est possible, par exemple, d’effectuer de façon numérique des analyses de durée de cycle et des optimisations ayant pour but d’améliorer le temps de fonctionnement et d’augmenter la production des cellules. Pendant ce temps, la production peut être poursuivie dans les cellules cell4_production de KUKA. Les optimisations sont transmises au moment souhaité sur la cellule et installées avec des temps d’arrêt minimes.

La série cell4_production de KUKA est la nouvelle étape pour l’industrie de la fabrication et l’industrie automobile afin d’augmenter la productivité et l’efficience sans grand travail d’intégration.

Michael Otto, Chief Sales Officer chez KUKA Robotics
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies