Performance maximale et flexibilité dans un design svelte : le nouveau KR CYBERTECH nano

Avec le KR CYBERTECH nano, KUKA présente un outil multifonctions extrêmement flexible sachant convaincre, même dans les environnements soumis à des conditions difficiles. Grâce aux coûts d’exploitation réduits, le robot KUKA de la catégorie des faibles charges est particulièrement intéressant pour les chaînes de production de contexte économique exigeant.

14 septembre 2020

Robot de coût peu élevé et de grande flexibilité

Que ce soit en tant que robot de manutention, de soudage, pour la palettisation ou le collage : la grande diversité des modèles et des équipements du nouveau KR CYBERTECH nano de KUKA garantit des possibilités d’utilisation pratiquement illimitées. Le robot de coût peu élevé sait convaincre dans la catégorie de faibles charges entre 6 et 10 kilogrammes, du fait de sa rapidité et de sa grande précision. Ce faisant, les coûts d’investissement et d’entretien restent faibles.
Le KR CYBERTECH nano sait convaincre grâce à son design svelte et ses nombreuses possibilités.
Les axes majeurs sont protégés contre la poussière et l’eau, selon la classe IP 65, les axes du poignet disposent même de la classe IP 67.

En tant que robot de manutention, robot de soudage et bien plus encore : le robot est approprié pour un grand nombre de champs d’application.

« Avec le nouveau KR CYBERTECH nano, les applications industrielles sont prêtes pour l’avenir », déclare Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA. « Grâce à la flexibilité des possibilités d’utilisation combinée avec une grande performance, l’utilisation est vite amortie et le robot KUKA de la catégorie de faibles charges fournit immédiatement les meilleurs résultats dans tous les domaines. » Ceci est avant tout dû à la coordination parfaite des types de robots à leur utilisation.

Le robot KUKA de la catégorie de faibles charges peut être positionné dans n’importe quel angle

Le nouveau robot sait également convaincre lors de la manipulation de composants électroniques fragiles. Il est protégé contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées (ESD). Le KR CYBERTECH nano est à l’aise même dans des environnements humides ou soumis à des conditions rudes. Les axes majeurs sont protégés contre la poussière et l’eau, selon la classe IP 65, les axes du poignet disposent même de la classe IP 67. Le robot de la catégorie de faibles charges peut en outre être monté dans toutes les positions : au sol, au plafond ou au mur, avec l’angle souhaité.
La diversité des équipements du KR CYBERTECH nano garantit des possibilités pratiquement illimitées.

Grâce à une surface au sol identique, des modèles de connexion égaux et une compatibilité totale des accessoires par rapport a son prédécesseur, le changement est rapide et simple.

Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA

Robot de coût peu élevé optimisé pour une performance maximale

Le KR CYBERTECH nano est optimisé pour l’utilisation avec le dernier contrôleur de robot KR C5 de KUKA, en combinaison avec le logiciel système KUKA.SystemSoftware KSS 8.7 le plus actuel. La technologie 600 V intégrée garantit une performance élevée et les Motion Modes adaptés avec précision font travailler les robots de façon précise, rapide et adaptable. La répétabilité élevée avec toutes les vitesses rend le KR CYBERTECH nano approprié pour des cellules compactes, des tâches complexes et des chaînes de production exigeantes. Le déplacement amélioré par rapport à la série précédente garantit un déplacement précis sur trajectoire.
Le KR CYBERTECH nano fournit une performance maximum en combinaison avec le nouveau contrôleur de robot KR C5.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies