Veuillez choisir un pays:

Pays

Volg het iiQKA-traject

Joignez-vous au parcours iiQKA

Ouvrir la voie dans une nouvelle ère d’automatisation intuitive, rapide et puissante pour tous. 


Ça n’est que le début

Avec iiQKA.OS et l’écosystème iiQKA, KUKA met en place un moyen entièrement nouveau et puissant pour permettre aux clients de relever les défis des demandes du marché, en le livrant par étapes et en l’étendant au fil du temps pour une utilisation sur tous les robots proposés par KUKA et dans toutes les applications. En créant l’écosystème et la communauté d’automatisation iiQKA, KUKA offre un réseau puissant et holistique de fournisseurs et de clients qui rend l’automatisation robotisée rapide, intuitive et rentable accessible à tous.

À quoi s’attendre et quand

Dans un avenir proche, le pack de prélancement iiQKA permettra à des clients sélectionnés de faire l’expérience de la plateforme polyvalente et facile à utiliser et de son écosystème connexe. Le pack comprendra le nouveau système d’exploitation intuitif iiQKA.OS ainsi qu’un premier ensemble de composants logiciels et matériels bien adaptés, qui peuvent être facilement installés et offrent une fonctionnalité intuitive pour tout, des pinces aux systèmes de vision, en passant par les dispositifs de sécurité.

D’ici quelques années, KUKA étendra progressivement la puissance et les fonctionnalités d’iiQKA.OS et de l’écosystème iiQKA, en collaboration avec un nombre croissant de partenaires.

  • 2022

    • Petit système de cobot disponible dans le pack de prélancement iiQKA
    • Disponibilité des premiers produits et applications des partenaires clés de l’écosystème iiQKA
    • Utilisable pour des applications spécifiques sur des marchés spécifiques (par exemple, « pick and place », tests, manutention, entretien des machines)
  • Court terme

    • Possibilité d’applications plus complexes, avec un plus large éventail de types de robots, y compris des cobots supplémentaires et des mécanismes traditionnels
    • Extension de l’écosystème iiQKA avec le lancement du portail des développeurs iiQKA et de nouveaux fournisseurs
    • Application plus large dans l’industrie générale, disponibilité accrue sur le marché
  • Moyen terme

    • Applications complexes dans des environnements complexes (par exemple, soudage à l’arc et soudage par points, carrosserie brute)
    • Grande variété de fournisseurs de l’écosystème iiQKA, notamment composants, capteurs, extensions logicielles et services
    • Possibilité de migration de KSS à iiQKA.OS pour de nombreux clients existants
    • Possibilité de vérification pour la planification à long terme des clients du secteur automobile
  • Long terme

    • Écosystème mature avec un large éventail de fournisseurs de classe mondiale
    • Possibilité de migration complète de KSS pour tous les clients ; possibilité de réaliser tous les projets avec iiQKA.OS

Commencer par des cobots et des applications spécifiques

Une interaction parfaite entre l’homme et la machine est essentielle pour répondre aux besoins de la production du futur, permettant une fabrication flexible de lots de taille variable avec une efficacité maximale. Les robots collaboratifs, accessibles et sensibles, tels que le LBR iisy, peuvent collaborer avec les ouvriers de production, combinant ainsi les capacités humaines avec l’efficacité et la précision des machines. C’est précisément la raison pour laquelle les cobots KUKA jouent un rôle clé dans le lancement de l’écosystème iiQKA et sont l’un des sujets centraux sur lesquels KUKA se concentre avec des partenaires et des experts sélectionnés dans l’avancement de la plateforme.

Une bonne combinaison : le pack de prélancement iiQKA 

Pour le prélancement du nouveau système d’exploitation de KUKA, certains clients auront la chance de le tester en combinaison avec le cobot LBR iisy, le contrôleur de robot KR C5 micro, le dispositif d’opérateur smartPAD pro et un préhenseur préinstallé en option. Découvrez tout sur le déploiement et la disponibilité de l’iiQKA. 

En savoir plus

Développement de l’écosystème iiQKA

Avec l’écosystème iiQKA, KUKA travaille en étroite collaboration avec son réseau mondial de partenaires pour fournir des solutions d’automatisation évolutives, utilisables et à l’épreuve du temps, qui permettent aux non-experts de se lancer facilement dans l’automatisation tout en améliorant les processus pour les experts. Pour les deux groupes d’utilisateurs, ainsi que pour les fournisseurs d’écosystèmes, les avantages et les possibilités se développeront tout autant que l’écosystème. Ainsi, iiQKA offrira des canaux de distribution efficaces aux fournisseurs, tandis que les utilisateurs bénéficieront de packs d’automatisation coordonnés et évolutifs.

KUKA vise un développement rapide sur quelques années pour cette nouvelle façon de créer des solutions d’automatisation au sein de l’écosystème iiQKA. En collaboration avec des fournisseurs, l’écosystème offrira un grand nombre d’applications, de fonctionnalités et de services qui feront du large portefeuille de matériel KUKA, sur lequel il est basé, le plus flexible et le plus puissant dans le monde de l’automatisation.

Êtes-vous un fournisseur de composants, un développeur de logiciels ou un fournisseur d’autres extensions ? 

L’écosystème iiQKA se développera rapidement au cours des prochaines années, offrant un moyen facile et rapide pour vous de fournir une valeur ajoutée sur la plateforme KUKA. Indiquez votre intérêt à devenir un fournisseur de l’écosystème iiQKA. 

Inscrivez-vous ici

Le moment venu : migration des applications existantes des clients

KUKA souhaite que chaque client bénéficie de la puissance d’iiQKA.OS. Nous commençons avec des cobots dans des applications relativement simples, mais le nouveau système d’exploitation et l’écosystème supporteront à terme tous les robots KUKA et toutes les applications. Le moment venu, et si le système d’exploitation le permet, KUKA fournira une assistance à tous les clients qui souhaitent migrer vers iiQKA.OS pendant la phase de déploiement et de mise à l’échelle. En outre, la migration fluide pour les clients existants a été prise en compte dès le début : le nouveau système d’exploitation prendra en charge KRL, permettant aux clients existants qui ont une expertise avec KSS de migrer sans difficulté vers iiQKA.OS et d’utiliser le talent, les flux de travail et le code existants.

Tenez-vous au courant

Abonnez-vous à notre bulletin iiQKA pour svoir quand iiQKA.OS et l’écosystème iiQKA seront prêts pour votre application. 

Abonnement au bulletin iiQKA
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies