Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro : l’avenir est entre vos mains

Avec le KUKA smartPAD pro et le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS de KUKA, nous révolutionnons le contrôleur de robot, avec simplicité et de façon intuitive. 


Un appareil de commande pour tous

Le KUKA smartPAD pro fait avancer vos robots. Avec le KUKA smartPAD pro, vous commandez tous les produits de KUKA fonctionnant avec iiQKA.OS, avec simplicité et de façon intuitive.* Les Cobots posent la première pierre.

En se basant sur le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS, l’unité de commande de la prochaine génération fournit des résultats précis et des possibilités d’applications presque illimitées. Grâce à la manipulation intuitive, des tâches, même complexes, peuvent être réalisées facilement, sans connaissances en programmation.


* Toutes les fonctionnalités ne sont éventuellement pas encore implémentées lors de la mise à disponibilité des produits. Veuillez consulter le site  iiQKA Journey  pour avoir plus d’informations.
  • Flexible

    Un appareil de commande pour tous : avec un grand nombre de possibilités d’extension pour encore plus de flexibilité d’utilisation.
  • Robustesse

    Conçu pour les environnements industriels : écran résistant aux rayures, protégé contre les chutes jusqu’à 1,5 mètres de hauteur et certifié selon IP54.
  • Polyvalence

    Équipé d’un écran tactile de 10,1 pouces (pouvant être utilisé avec des gants), caméra MP5, souris 6D et un grand nombre de connexions et d’interfaces.
  • Ergonomie

    Construit pour une utilisation sans se fatiguer même lors d’un usage prolongé et doté d’une interface utilisateur intuitive.
  • Écran

    L’écran tactile de 10,1 pouces avec résolution HD fournit une belle représentation de l’interface utilisateur et peut également être utilisé avec des gants.
  • Souris 6D

    Déplacement simple du robot avec la souris 6D ergonomique. Celle-ci offre un déplacement intuitif ainsi qu’une réorientation du robot en trois ou six degrés de liberté.

  • Boutons utilisateurs

    Quatre boutons utilisateurs librement programmables pour un accès rapide aux fonctions ou aux instructions personnalisées.
  • Bouton E-Stop - Arrêt d'urgence

    L’arrêt d’urgence illuminé indique à l’opérateur la connexion sûre avec le contrôleur de robot.
  • USB-C Port

    Interface pratique pour la transmission de données vers tous les appareils compatibles ou pour la lecture de mises à jour de logiciels.
  • Système de sangles

    Prise en main confortable et détendue. Le nouveau KUKA smartPAD pro sait convaincre grâce à sa manipulation facile. Des sangles et des poignées pouvant être utilisées avec les deux mains facilitent grandement l’utilisation.
  • Opération depuis le bureau 

    Vous avez le choix - dans la main ou sur la table. Le smartPAD pro peut être commandé de façon ergonomique et utilisé avec précision partout.
  • Caméra & flash

    Une image en dit plus long que les mots : avec la caméra MP5 intégrée, vous pouvez documenter facilement, par simple actionnement de bouton, et éviter ainsi de longues explications. En cas de mauvaise luminosité, vous bénéficiez également d’un flash intégré. En cas de besoin, le service d’assistance obtient immédiatement une image du problème.*
* Toutes les fonctionnalités ne sont éventuellement pas encore implémentées lors de la mise à disponibilité des produits. Votre interlocuteur KUKA est là pour vous fournir des informations supplémentaires. Vous pouvez également aller sur le site iiQKA Journey .

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies