Variantes de KUKA flexibleCUBE arc

Avec les variantes de la flexibleCUBE arc, KUKA propose des packs standard polyvalents et modulaires avec des options sur mesure pour les tâches d’automatisation spécifiques dans le domaine du soudage à l’arc sous protection gazeuse. Ses possibilités individuelles d’équipement font de la KUKA flexibleCUBE arc un investissement sûr pour l’avenir.

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-100 M

La cellule de soudage compacte KUKA flexibleCUBE C-DP 05 est équipée d’un positionneur rotatif avec une capacité de charge de 100 kilos par côté. La surface d’appui de chaque côté de la table est d’une largeur d’environ 1 600 millimètres pour une profondeur de 800 millimètres. Une fois le processus de soudage terminé, la rotation de la table peut être effectuée manuellement par l’opérateur en quatre à cinq secondes. 
Vous trouverez plus de détails ainsi que le contenu de la livraison de la variante C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-100 M dans la brochure.

Variante KUKA flexibleCUBE avec DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-250 M

La cellule de soudage compacte KUKA flexibleCUBE C-DP 05 est équipée du positionneur rotatif manuel avec soutien pneumatique DP-250 M. Il a une capacité de charge de 250 kilos par côté. La surface d’appui de chaque côté de la table est d’une largeur d’environ 1 600 millimètres pour une profondeur de 800 millimètres. Une fois le processus de soudage terminé, le verrouillage est automatiquement ouvert et la rotation de la table peut être effectuée manuellement par l’opérateur en quatre à cinq secondes avec une assistance pneumatique pour la poussée. Vous trouverez plus de détails ainsi que des informations concernant le contenu de la livraison de la variante C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-250 M dans la brochure.

Variante KUKA flexibleCUBE avec DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-250 A

Cette variante de cellule est dotée d'un positionneur rotatif automatique avec une capacité de charge de 250 kilos par côté. La surface d’appui de chaque côté de la table est également d’une largeur d’environ 1 600 millimètres pour une profondeur de 800 millimètres. Une fois le processus de soudage terminé, l’opérateur donne l’autorisation de tourner la table en l’espace d’environ trois secondes. Un barrage photoélectrique sécurise la zone de chargement et garantit la protection de l'opérateur. Vous trouverez des informations plus détaillées au sujet de la variante C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-250 A dans la brochure.

Variante KUKA flexibleCUBE avec DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 avec positionneur tournant basculant double D-DK-400

La KUKA flexibleCUBE C-DK 05 est équipée d’un positionneur tournant basculant double avec une capacité de charge de 400 kilos par côté. L’axe de basculement horizontal peut être pivoté d’environ 90 degrés et l’axe de rotation vertical peut être tourné d’environ 190 degrés. L’opérateur charge et décharge un côté du positionneur tournant basculant double pendant que le robot effectue le soudage parallèlement à l’intérieur de la cellule. Ceci rend la cellule de soudage particulièrement adaptée pour les volumes de production moyens à élevés. La rotation automatique du positionneur permet en outre de commander plusieurs machines simultanément. Vous trouverez un résumé de tous les détails concernant la variante C-DK 05 avec positionneur tournant basculant double D-DK-400 dans la brochure.

Variante KUKA flexibleCUBE avec D-DK-400

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK