KUKA cell4_FSW

Cellule modulaire de soudage par friction malaxage pour un rendement maximum du processus

Cellule (FSW) flexible de soudage par friction malaxage de KUKA pour un rendement maximum du processus 

Les cellules de soudage par friction malaxage KUKA cell4_FSW ont été développées spécialement pour le marché croissant de l’électromobilité et proposent une efficience économique exceptionnelle et un maximum de polyvalence et de possibilités de configuration, grâce à leur concept modulaire.

Cellule de soudage par friction malaxage KUKA : la solution moderne avec faibles frais d’investissement

  • Efficience économique

    • Rendement maximum du processus (jusqu’à 95%) grâce à deux stations de travail dans des zones de chargement séparées
    • Chargement et déchargement indépendants du cycle
    • Degré élevé de standardisation
  • Polyvalence maximale

    • Utilisation pour des tâches de soudage en 2D & 3D grâce à des robots à 6 axes
    • Pour les tâches les plus diverses dans le domaine de l’électromobilité
  • Modulaire et flexible 

    • Solution modulable avec 1 ou 2 robots
    • Disposition de plusieurs outils de serrage dans l'enveloppe d'évolution du robot
    • Soudage simultané avec plusieurs robots pour les pièces de plus grande taille
    • Personnalisation simple grâce à l’HMI KUKA.web
  • Prêt pour l’Industrie 4.0

    • Les interfaces sont basées sur OPC UA pour un échange simple de données
    • KUKA Remote Service pour une aide rapide 

Des soudures extrêmement précises et parfaites grâce à un guidage précis de la trajectoire 

Des précisions de trajectoire pouvant atteindre 0,5 mm peuvent être obtenues grâce à :

  • L’utilisation de robots spéciaux pour lourdes charges avec rigidité élevée et longue durée de vie (KR FORTEC)
  • Le calibrage de la trajectoire, précis et assisté par laser, pour la compensation des déviations de trajectoire est produit par la rigidité variable dans l’enveloppe d’évolution du robot et les influences de diverses forces de processus
  • Outillage spécial pour les surfaces de soudage ne nécessitant presque aucune retouche.

Cellule robotisée FSW modulaire pour la diversité de produits et l’adaptation flexible de vos capacités de production 

Le concept de cellule modulaire est basé sur le module d’application FSW KUKA avec un ou deux robots (soudage d’un côté et des deux côtés) et est approprié p. ex. pour les boîtiers de batterie de véhicules électriques et hybrides, les boîtiers du système électronique de commande ou les échangeurs de chaleur.

Contrôle de processus FSW maximum avec nouvelle visualisation Internet

Le système KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) unique en son genre contrôle et documente tous les paramètres de processus importants pendant le soudage et a été transféré sur la nouvelle HMI intuitive KUKA.Web. Elle permet de garantir :

  • 100% de reproductibilité
  • 100% de surveillance de qualité en temps réel
  • 100% de sécurité des processus (minimisation du rebut)
  • 100% de documentation du processus de soudage

 

Surveillance de processus pour tous les processus FSW sur trajectoire : export de données, diagnostics de processus et archivage électronique de toutes les données de processus

Cellule de soudage par friction malaxage KUKA en deux versions : adaptée de façon idéale à vos exigences

Type de cellule KUKA cell4_FSW midsize single KR KUKA cell4_FSW large dual KR
Dimensions
(longueur x largeur x hauteur)
5 600 mm x 5 400 mm x 3 500 mm 6 770 mm x 6 320 mm x 3 500 mm
Surface de la table de travail 
(longueur x largeur)
1.400 mm x 800 mm (2 pièces) 2.400 mm x 1 600 mm (2 pièces)
Surface de mise en place
(armoires de commande comprises)
28,2 m2 42,8 m2
Poids
(sans système de serrage ni manipulateur)
env. 5 000 kg env. 8 000 kg
Contrôle du processus KUKA PCD 507 (en option)
Équipement de la cellule Siemens TIA Portal, série 1500, KUKA.SafeOperation, 2 portes coulissantes avec protection contre les intrusions et barrage photoélectrique, grille en polycarbonate avec 1 ou 2 porte(s) de maintenance et fermeture(s)
Modules d'application FSW 1 x (module d’application FSW) 2 x (module d’application FSW)
Type de robot KR FORTEC (KR 500 R2830 MT)
Contrôleur de robot KR C4 avec KSS 8.6
Commande de la cellule  KUKA.HMI Advanced (écran de 23,4 pouces avec IPC)

Packs d’options de KUKA cell4_FSW :

  • Contrôle de processus PCD 507 avec affichage sur KUKA.HMI Advanced
  • Détection assistée par laser de la positions des soudures pour la compensation automatique de tolérances sur la pièce
  • Outils FSW
    • Kit d’outillage « épaulement rotatif » (broche & épaulement)
    • Kit d’outillage « épaulement stationnaire » (broche & épaulement)
    • Outils spéciaux sur demande
  • Systèmes de serrage spécifiques au produit
  • Assistance pour le calibrage de trajectoire assisté par laser
Les cellules de soudage par friction malaxage KUKA cell4_FSW peuvent être combinées avec les accessoires souhaités afin de bénéficier d’un maximum de flexibilité.

Nous vous conseillons lors de la planification et vous proposons des modèles de financement flexibles

Veuillez nous contacter

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies