KUKA cell4_cleaner/primer

Cellule robotisée de structure modulaire pour la préparation de processus de collage par l’application extrêmement précise de primaire d’accrochage ou de nettoyant. 

Cellule de fabrication très compacte et flexible pour l’application automatisée de nettoyant ou de primaire d’accrochage

Dosage extrêmement précis de différents matériaux avec des pompes à membrane ainsi que des dimensions flexible du feutre dans le sens de la longueur et de la largeur de la voie – la cellule KUKA cell4_cleaner/primer sait convaincre en tant que solution rentable pour le traitement préalable de surfaces de matériaux tels que le verre, le métal ou le plastique avant le collage ou la peinture. Grâce à son concept modulaire doté d’options d’automatisation polyvalentes, elle peut être facilement configurée pour correspondre à une solution sur mesure pour le secteur des clients du secteur de niveau 1.

Cellule de production à structure modulaire pour l’augmentation de l’efficience d’applications de nettoyant ou de primaire d’accrochage

  • Intégration simple

    L’ensemble de l’équipement de processus est déjà compris - préparation pour les poste de réception et l’aspiration de pièces côté client

    • Intégration simple dans une ligne plus grande par le biais de systèmes de BUS standard
    • PLC de sécurité déjà compris
    • De nombreux matériaux de nettoyant et de primaire d’accrochage sont déjà testés et disponibles
    • Armoire de dosage et conteneur de déchets compatibles avec des systèmes d’aspiration externe
  • Maintenance facile et pratique

    Toutes les pièces transportant des fluides telles que la pompe ou les tuyaux sont fabriquées dans un matériel anti-adhésif et ont une grande résistance contre les produits chimiques 

    • Très bonne accessibilité aux composants de dosage grâce à un tiroir
    • Fonctions de rinçage automatiques pouvant être configurées avec le smartPAD KUKA
    • Conteneur pour feutres usés facile à vider
    • Téléassistance comprise
  • Design flexible de cellule

    Différentes options pour l’arrivée des pièces en fonction des besoins ; avec table, table rotative ou convoyeur.

    • Construction pour divers fluides de nettoyage ou de primaire d’accrochage
    • Montage sur un socle commun, pour un transport facilité à l’aide d’un chariot élévateur ou d’un camion
    • Aucune utilisation de conteneurs sous pression n’est nécessaire

Variantes de la cellule Cleaner ou Primer

La solution idéale pour toutes les exigences : En fonction de la version, les cellules de production modulaires sont équipées d’un positionneur approprié ou d’un dispositif pour une arrivée de pièces côté client, avec un convoyeur, par exemple.

KUKA cell4_cleaner/primer avec table rotative manuelle à 1 axe

  • Un robot KR CYBERTECH avec contrôleur de robot
  • Logiciel d’application KUKA Safe.Operation
  • Table rotative manuelle KP1 V500 M, taille de la table : 1.200 x 750mm de chaque côté
  • Équipement de dosage de nettoyant ou de primaire d’accrochage
  • Arrivée de feutre et préhenseur de feutre
  • Conteneur à déchets
  • Poste de commande KUKA (boutons-poussoir)

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_cleaner_primer c KP1M single KR : La solution initiale compacte pour l’application de nettoyant ou de primaire d’accrochage

KUKA cell4_cleaner/primer avec positionneur automatique à 2 axes

  • Un robot KR CYBERTECH avec contrôleur de robot
  • Logiciel d’application KUKA Safe.Operation
  • Table tournante/basculante DKP400 pour la liaison avec un poste de réception de pièces côté client
  • Équipement de dosage de nettoyant ou de primaire d’accrochage
  • Arrivée de feutre et préhenseur de feutre
  • Conteneur à déchets
  • Poste de commande KUKA (boutons-poussoir)

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_cleaner_primer c DKP single KR : Cellule Cleaner/Primer adaptée de façon idéale à toutes vos exigences de production

KUKA cell4_cleaner/primer avec préparation pour l’arrivée de pièces côté client

  • Un robot KR CYBERTECH avec contrôleur de robot
  • Logiciel d’application KUKA Safe.Operation
  • Équipement de dosage de nettoyant ou de primaire d’accrochage
  • Arrivée de feutre et préhenseur de feutre
  • Conteneur à déchets
  • Préparée pour l’arrivée via convoyeur
  • Poste de commande KUKA (boutons-poussoir)

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_cleaner_primer c single KR : option pour une technique d’arrivée de pièces côté client, un convoyeur, par exemple.

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies