Les presses d’ébarbage : flexibilité et efficience énergétique
Avec les presses à colonnes de la série des presses Reis Robotics nous vous proposons plus de 30 modèles différents. Vous profitez alors de solutions optimales et d’un grand nombre d’avantages pour l’exploitation manuelle comme pour l’exploitation automatique :
- Une précision, rapidité et longévité remarquables
- Des guidages par colonnes de faible jeu et des bâtis de presse rigides garantissent une coupe précise
- L’ébarbage et l’usinage de différents niveaux sur une fixation garantissent une rentabilité élevée
- La nouvelle génération de commande DIALOG IV avec commande tactile intuitive permet de créer, modifier, sauvegarder et multiplier des programmes en fonction des outils
- Le nouveau système servohydraulique de la presse d’ébarbage réduit la consommation d’énergie de jusqu’à 60 pour cent (en fonction du client et de la pièce)
Équipement de base de la presse à colonnes
Chacune des presses d’ébarbage de Reis est dotée d'un pack de base pouvant être élargi selon les souhaits avec un équipement en option. L’équipement de base convivial d’une presse à colonnes comprend :
- Porte de protection électrique automatique sur le côté de la commande
- Armoire de commande sur la machine (disposition à droite)
- Armoire de fluides (disposition à gauche) avec toutes les unités de commande importantes
- Interface USB pour la sauvegarde de programmes utilisateur
- Commande de serre-flan et vérin 60 kN, course de 200 mm
- Deux connexions de poussoir simpleà l’armoire de fluides
- Soufflage de l’outil à l’armoire de fluides
- Trous pour les centrages d’outil
- Peinture RAL 7035
Variantes et packs d’options
La presse à colonnes est disponible en plusieurs versions : Ainsi, nous pouvons répondre à vos besoins respectifs de façon optimale. Les forces de compression se trouvent entre 300 kN et 3 000 kN. La hauteur de montage et les dimensions du passage entre les colonnes varient également en fonction du modèle. La presse d’ébarbage est disponible en version à 4 colonnes et en version à 3 colonnes (au choix à l’arrière, à droite / à gauche).
|
30 tonnes |
65 tonnes |
100 tonnes |
200 tonnes |
300 tonnes |
SEP08-05 |
X |
|
|
|
|
SEP10-07 |
X |
X |
|
|
|
SEP13-07 |
X |
X |
X |
|
|
SEP13-10 |
|
X |
X |
|
|
SEP16-10 |
|
X |
X |
X |
|
SEP22-12 |
|
|
X |
X |
X |
Des accessoires supplémentaires sont également disponibles en option, par exemple un dispositif de prélèvement avec réglage manuel de la hauteur, des consoles de changement d’outil ou une plate-forme de travail. Vous trouverez des informations plus détaillées au sujet des différentes variantes et packs d’options dans notre fiche technique.