Pillar press with sliding and tilting table

KUKA sliding/tilting table presses systematically assure quality and performance: The presses from the former Reis Robotics ensure process-reliable automation and offer a high degree of flexibility in casting cell configuration.

Shorter cycle times with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22

Increase the productivity and speed of your pressing process with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22. To achieve even shorter cycle times, the presses SKT SEP16 and SEP22 are equipped with a high-efficiency electric drive and an energy recovery management system.

Retrofitting instead of new purchase: The efficient drive concept can also easily and quickly be adapted for already existing KUKA SKT presses with hydraulic drive.

Presses de tables coulissantes et basculantes : performantes et efficientes

Avec ses différentes modèles, la série de presses Reis Robotics vous propose des solutions optimales ainsi que de nombreux avantages pour votre exploitation automatisée :

  • Adaptation optimale et très aisée
  • Système modulaire et flexible pour diverses versions de cellules de fonderie
  • Ébavurage et nettoyage des outils avec sécurité de processus
  • Accessoires complets pour des opérations supplémentaires sur la pièce moulée
  • Stabilité élevée et durées de cycle courtes grâce à une faible hauteur de montage et de petites courses
  • Possibilité de commande manuelle pour un bref régime de secours

Différentes variantes de presses

Les modèles des presses de tables coulissantes et basculantes se différencient par la taille de la plaque de fixation ainsi que par les dimensions du lieu de montage de l’outil et du passage entre les colonnes. Chaque presse de table coulissante et basculante est disponible en tant que presse à 3 ou 4 colonnes. La force de compression se trouve entre 300 kN et 2 000 kN en fonction de la version.


Presses d’ébarbage de KUKA pour une automatisation fiable

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK