KUKA flexMOVER

Les besoins du marché en systèmes de transport sans conducteur est en pleine croissance. Avec le KUKA flexMOVER, nous proposons une solution performante et flexible, qui couvre un vaste spectre, de la répartition du matériel à l'intégration hautement flexible dans des systèmes de montage complexes.

KUKA flexMOVER : équipement sur mesure et adaptables

Afin de répondre encore mieux aux souhaits individuels des clients dans le domaine des systèmes de transport sans conducteur, par exemple au niveau de la capacité de charge, de la modularité, de l'efficacité et de l'évolutivité, KUKA, en sa qualité de spécialiste dans le domaine du montage Powertrain, a mis au point le KUKA flexMOVER. Les KUKA flexMOVER sur mesure, adaptés à vos besoins sont disponibles dans trois catégories de poids et dans trois packages d'équipement différents :

  • KUKA flexMOVER Basic
  • KUKA flexMOVER Advanced
  • KUKA flexMOVER Professional

Comparaison des trois variantes :


Basic Advanced Professional
Condensateur

X (1x)

X (1x)

X (2x)

Barrière optique

X

X

X

PC industriel

X

X

X

Radio ou WiFi

X

X

Contrôleur compact

X


Toutes les variantes des solutions individuelles et complètes optimisées au niveau de l'efficacité garantissent un système longue durée compatible avec les mises à jour dotés d'une surveillance et d'une documentation internes, ainsi que des dispositifs de sécurité multiples comme les scanners de sols, relais de sécurité et requête codée pour la validation de charge.

Avantages du KUKA flexMOVER

Installation simple et mise en service rapide

Grâce à la technique utilisée, aucun travail important au sol n'est nécessaire pour le KUKA flexMOVER. L'entière flexibilité et extensibilité, même une fois installé, garantissent une disponibilité extrêmement élevée et des temps d'immobilisation minimum.

Faible encombrement

Grâce à ses mesures compactes et à une manœuvrabilité élevée, le KUKA flexMOVER effectue son travail sur un espace restreint et utilise la surface disponible de manière idéale.

Solution complète individuelle

Grâce au système modulaire intelligent et au champ d'application énorme, le KUKA flexMOVER est adapté à de multiples buts d'utilisation. Outre cela, KUKA vous soutient déjà durant la phase de développement produit pour la configuration du type de véhicule adapté au processus souhaité.

Précision absolue et technique de chargement rapide

Le KUKA flexMOVER utilise un système de capteurs et une technologie de caméra précis pour une précision et une efficacité au niveau de la conduite. Des condensateurs à couche mince permettent le chargement en quelques secondes seulement.

Convivialité et entretien réduit

Le KUKA flexMOVER marque des points avec des composants robustes comme les entraînements résistant à l'usure ainsi qu'avec des intervalles d'entretien longs.

Commande facile

Avec un véhicule à accès amélioré, une trappe de maintenance plus légère et une plus grande portée, ainsi qu'une commande intuitive, KUKA s'oriente aux toutes nouvelles exigences posées envers les systèmes de transport sans conducteur.

Extensibilité et compatibilité avec les mises à jour

Une fois installé, le système demeure entièrement flexible et évolutif. Le KUKA flexMOVER peut ainsi être utilisé avec une charge de transformation moindre sur d'autres lignes.

Préparé à l'Industrie 4.0 grâce au KUKA flexMOVER

L'objectif de l'Industrie 4.0 est de créer des avantages concurrentiels élémentaires. Deux facteurs sont ici décisifs : une mise en réseau intelligente en profondeur et des produits se reconfigurant eux-mêmes en permanence. L’usine de demain doit organiser elle-même et optimiser en permanence ses processus de production.

Le KUKA flexMOVER est préparé à ce changement des univers de production : La technologie clé s'appelle ici "maintenance préventive". Grâce à un système de capteurs, le KUKA flexMOVER peut effectuer une auto-analyse et peut ainsi par exemple compter les tours moteur. Ces derniers peuvent être analysés et une maintenance préventive peut ainsi être effectuée en respectant des cycles réguliers.


Votre partenaire pour une production porteuse d'avenir

KUKA réalise aujourd'hui déjà des processus de fabrication ultra flexibles numérisés, qui ouvrent des chances nouvelles au niveau de la compétitivité et qui modifient les processus de travail et de production de manière durable.

Prêt pour Smart Factory : Le flexMOVER s'intègre facilement aux installations axées sur le futur.

Le KUKA flexMOVER à l'œuvre

KUKA flexMover

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK