Cinématiques linéaires KUKA

KUKA propose une vaste gamme de cinématiques linéaires de toutes sortes, qui s'adaptent à la perfection à vos besoins d'automatisation. Différentes courses et options additionnelles veillent à un enchaînement efficace des processus de travail entre machines et installations.

Les cinématiques linéaires de KUKA veillent à une efficacité de processus maximale lors de l'enchaînement automatisé des processus de travail entre machines de moulage par injection, machines-outils et installations de transformation. Les cinématiques linéaires sont ainsi idéales pour des tâches telles que le chargement et téléchargement, la rotation et le transfert. Grâce à la combinaison de modules standard, vous pouvez également réaliser des solutions à portique de surface ainsi que des robots de chargement et de déchargement à deux axes.

Les cinématiques linéaires KUKA vous permettent de miser sur la polyvalence : des charges de 16 à 600 kilos, des répétabilités de 0,1 à 0,3 millimètres ainsi que différentes longueurs de courses sont disponibles. Adaptez les installations de manière flexible à vos propres besoins grâce à des axes supplémentaires rotatifs et à différents dispositifs de préhenseurs.

Cinématiques linéaires pour l'enchaînement et la manipulation

Les cinématiques linéaires sont idéales pour l'enchaînement et la manipulation dans différentes applications.

Cinématiques linéaires KUKA : Vos avantages :

Couverture étendue

Nos cinématiques linéaires vous permettent de couvrir de grandes pièces de travail, grâce aux portées maximales des axes. L'axe un atteint par exemple une portée pouvant atteindre 45 000 millimètres.  L'axe deux va de 500 à 2 000 millimètres en partie, l'axe trois va jusqu'à 3 000 millimètres.

Bords perturbateurs faibles

Grâce à des bords perturbateurs plus faibles, l'espace de travail en-dessous du robot jusqu'à l'espace pour la fixation du support est entièrement utilisé. Cela garantit une accessibilité maximale et augmente la marge de manœuvre.

Vaste gamme

Nos cinématiques linéaires couvrent une vaste gamme. Elles sont disponibles pour des charges de 16 à 600 kilogrammes sur l'axe trois. Vous trouverez également différentes portées et variantes dans notre gamme. Vous disposez ainsi d'une multitude de possibilités d'application.

Extensions polyvalentes

Vous pouvez étendre en option les cinématiques linéaires de KUKA avec des charges supplémentaires pour les axes transversaux et de transfert. En fonction de la taille du robot, l'axe de transfert va jusqu'à 1 100 kg, l'axe transversal jusqu'à 375 kg.

Cinématiques linéaires : Caractéristiques techniques


Charge 
Nombre d'axes pilotables Répétitivité Poids *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1 200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2 450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2 450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2 500 kg
* Le poids se rapporte respectivement à l'appareil de base avec la plus petite course, à l'exception de l'extension de course, de la structure élevée et des axes supplémentaires des robots.

Cinématiques linéaires spécifiques au client

Vous souhaitez des informations détaillées concernant nos cinématiques linéaires ? Ou bien vous souhaitez vous informer plus en détails sur les possibilités d'adaptation individuelles et les solutions spéciales ? KUKA propose à chacun la solution sur mesure à ses besoins. N’hésitez pas à nous contacter. Ensemble nous trouverons le modèle qui vous convient.

OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.