Cellule de formation mobile : parfaitement formé avec KUKA

Avec notre cellule de formation mobile, nous proposons spécialement aux écoles, établissements d'enseignement supérieur et instituts de formation un package débutant complet Ready-to-use visant à transmettre les connaissances de base de la robotique. Elle est dotée du petit robot KR AGILUS et de notre contrôleur éprouvé KR C4, et déjà préprogrammée pour des applications spécifiques.

La cellule de formation KUKA est un formateur mobile 

Un rapport professionnel avec des produits de technologie complexes est le b.a.ba de la pratique. Grâce à la cellule de formation de KUKA, les spécialistes de demain découvrent la manipulation et l'utilisation d'un robot industriel.

Au sein de la cellule de formation mobile, il est possible de réaliser des tâches de différents degrés de difficulté. De la tâche d'empilage simple jusqu'au processus de bande sur le Tool Center Point – TCP externe. Vous pouvez déplacer la cellule sans problème avec le chariot élévateur. Elle passe dans les portes standard et dans presque tous les ascenseurs de personnes.

Format de formation compact avec un équipement des plus complets

La cellule de formation mobile de KUKA trouve place dans n'importe quelle salle de formation grâce à sa construction ingénieuse et a beaucoup à offrir.

Elle est constituée des composants suivants :

  • Petit robot KR 6 R700 sixx KUKA
  • Contrôleur KR C4 compact KUKA
  • KUKA smartPAD comme élément de commande
  • Préhenseur avec protection anticollision pneumatique
  • Console avec éléments de commande et d'affichage
  • Plateau d'application avec :
    table avec panneau, tour, chargeur à dés et chargeur à tiges

 

Bon à savoir : la cellule de formation mobile est conçue de manière flexible afin de pouvoir offrir des solutions spécifiques pour nos clients en fonction du pays.

Commande de robot idéale : grâce à la cellule de formation mobile de KUKA, vous vous entraînez à différentes tâches. 

Encore plus de formation pour les personnes expérimentées et les chercheurs

Notre cellule de formation mobile forme le pilier de notre formation de base de robotique industrielle conventionnelle. Nous proposons des modules supplémentaires en tant que blocs d'approfondissement, qui s'adressent aux utilisateurs et chercheurs avancés. Ils sont liés aux thèmes suivants :

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK