KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

Avantages de la visseuse KUKA LBR classe A/B :

  • La visseuse est idéale pour toutes les situations de vissage usuelles, même avec une plage de couple élevée.
  • Le vissage peut également se faire à plusieurs étapes.
  • La visseuse de classe A/B fonctionne dans le sens horaire et antihoraire.
  • Elle peut être intégrée de manière rapide dans les lignes de production existantes.
  • La mécanique est conçue de manière optimale pour la mesure tactile par le robot.
  • L'interface standard sur la visseuse, par sa forme angulaire spécialement conçue, sert aussi à lier d'autres composants, comme des gaines de protection et des protections de pointes de vis.
  • Grâce à la commande de vissage intégrée Sunrise.OS, nous pouvons répondre à vos demandes au niveau de la transmission et de l'enregistrement des données de vissage de manière spécifique à votre projet.
La visseuse KUKA LBR classe A/B

Travailler sans barrière de protection grâce à la visseuse KUKA LBR classe A/B

Notre visseuse de classe A/B peut être intégrée idéalement dans un travail de collaboration homme-robotLes fonctions suivantes rendent cela possible : 

  • Couplage d'énergie automatique et alimentation en énergie intégrée
    Lors du montage de l'outil, le couplage d'énergie se fait automatiquement. L'alimentation en énergie est intégrée – sans câbles externes et donc sans forces perturbatrices.
  • Compatible CHR et sûr
    Le design est arrondi et donc compatible CHR. En cas de collision ou d'arrêt d'urgence, la visseuse s'éteint immédiatement et automatiquement. La visseuse ne présente pas de risques de blocage ou d'écrasement.

Caractéristiques techniques

  • Bride d’alimentation : MF-Interne (MF-électrique)
  • Couple : 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • Vitesse : 751/331/235 tours par minute
  • Classe de protection : IP40
  • Sortie standard : 3/8 pouces, 1/2 pouce carré
  • Communication : LAN
  • Transmission d'énergie : interne
  • Alimentation en énergie : 48 VDC
  • Poids : entre 3,5 et 4,6 kilos
  • Température ambiante : 0 à 40 degrés celsius

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK