Alimentations en énergie pour robots KUKA

Les meilleurs raccordements d'une robotique réussie.

Plus de 30 années d'expérience en robotique se cachent dans les alimentations en énergie KUKA. Les caractéristiques typiques des alimentations en énergie KUKA sont la fiabilitéla qualité et la longévité extrêmement élevées. Elles assurent une productivité maximale, quelle que soit leur application industrielle.

Une alimentation en énergie par modèle : KUKA rend la diversité simple

La gamme de robots KUKA ne connait pratiquement pas de limite. Il en va de même pour les alimentations en énergie KUKA. Les alimentations en énergie KUKA sont conçues de manière à ce que le même jeu de flexibles puisse équiper tous les modèles d'une série de robots. Ceci permet une plus grande sécurité de planification et économise les coûts d'individualisation.

  • Petits robots de 2 à 12 kilos
  • Faibles charges de 5 à 16 kilos
  • Charges modérées de 30 à 60 kilos
  • Charges importantes de 90 à 300 kilos
  • Charges lourdes
    • de 300 à 500 kilos
    • de 1 000 à 1 300 kilos
  • Palettiseurs pour 40 à 1 300 kilos
  • Constructions spéciales
Disponible pour tous les types de robots : les alimentations en énergie KUKA

Caractéristiques de performances des alimentations en énergie KUKA

  • Durée de vie élevée : Grâce à des standards testés et contrôlés ainsi qu'à une construction robuste. Des procédures de test et des validations internes garantissent la meilleure qualité possible.
  • Facilité de maintenance : Le jeu de flexibles peut être remplacé en 10 minutes seulement. Câbles et flexibles peuvent être remplacés, ce qui réduits les coûts de maintenance.
  • Adaptable : Une zone d'interférence définie permet une programmation hors ligne pour une intégration parfaite dans un concept de ligne de production. Applications intégrables sur le bras via l'interface.
  • Faible encombrement : Les alimentations en énergie KUKA sont intégrées dans la structure du robot et remplacent les solutions précédentes jusque lors guidées par le haut.
  • Réduction des zones d'interférence : Les alimentations en énergie KUKA traversent en partie la structure du robot et sont guidées de l'embase sur le bras ou jusque dans le poignet.
  • Meilleure accessibilité : A partir du carrousel, les alimentations en énergie KUKA sont parfaitement accessibles de l'extérieur.
  • Entière liberté de mouvement : Les alimentations en énergie KUKA sont parfaitement conçues pour des tâches et sollicitations spécifiques des robots .
  • Flexibilité importante : Une compensation de longueur supérieure à la moyenne du jeu de flexibles, de plus de 0,8 mètre, permet des mouvements ultra complexes du robot.
  • Aptitude industrielle : Utilisation universelle grâce à un boîtier entièrement en métal et à un choix spécifique de matière plastique de qualité supérieure, renforcée de fibres ou optimisée pour un faible frottement. La K Box est simple et rapide à ouvrir.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK