Unité linéaire KUKA KL 1000-2

La KL 1000-2 est une unité linéaire KUKA autonome, montée au sol. Elle est utilisée comme axe de robot supplémentaire. Le pilotage s'effectue donc via le contrôleur de robot correspondant.

Fonctions et avantages de la KL 1000-2

  • Performance :
    La KL 1000-2 propose une variante à grande vitesse pour les tâches exigeant une rapidité extrême et des temps de cycles courts.
  • Flexibilité :
    De longues distances agrandissent sensiblement l'enveloppe d'évolution par rapport à la portée du robot. Les unités linéaires travaillent comme un axe supplémentaire, une commande additionnelle n'est donc pas nécessaire.
  • Polyvalence :
    Des variantes au sol et au plafond ainsi qu'une protection contre l'encrassement sont disponibles pour les tâches dans les environnements soumis à des conditions difficiles.
  • Positionnement précis :
    Jusqu'à quatre robots peuvent être exploités sur un même axe linéaire. Les diverses positions de robot sur l'axe linéaire permettent un alignement optimal par rapport aux zones de travail et aux exigences existantes.
  • Productivité :
    Le déplacement de pièces / d'outils effectué par des chariots supplémentaires, avec ou sans entraînement propre (tender) permet de raccourcir les temps de cycles.
  • Spécialisée pour les charges moyennes :
    L'unité linéaire KL 1000-2 est un axe linéaire pour des charges de 30 à 60 kg.

Comparaison des variantes de la KL 1000-2 :

Kl 1000-2 KL 1000-2 S
Nombre max. de chariots 4 4
Course nominale max. 30 200 mm 30 200 mm
Vitesse pour charge nominale 1,89 m/s 2,35 m/s
Répétabilité de position inférieure à +- 0,02 mm inférieure à +- 0,02 mm
Nombre d'axes 1 1
Version CV, C CV, C
Position de montage Au sol, au plafond Au sol, au plafond
Poids chariot 320 kg 320 kg
Charge nominale 1000 kg 1000 kg
Masse du support par mètre 300 kg 300 kg
Course nominale min. 1200 mm 1200 mm
Graduation de la course nominale 500 mm 500 mm
Transmission de force Crémaillère Crémaillère

 

Domaines d’utilisation de la KL 1000-2

  • Manutention, chargement et déchargement
  • Dépose, chargement
  • Machines-outils d'usinage par enlèvement de copeaux
  • Autres opérations de manipulation
  • Autres applications
  • Manipulation sur d'autres machines
  • Machines de transformation des plastiques
  • Machines-outils à former
  • Mesure, test et contrôle

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK