Unité linéaire KUKA KL 2000

La KL 2000 est une unité linéaire KUKA autonome, montée au sol. Elle est utilisée comme axe de robot supplémentaire. Le pilotage s'effectue donc via le contrôleur de robot correspondant.

Aperçu de l’unité linéaire KL 2000

La KL 2000 est optimisée pour tous les robots de la série KR QUANTEC hors console (K) et service de presses (press).

Elle se distingue avant tout par les avantages suivants :

  • Flexibilité
    Des courses longues pouvant atteindre 30 mètres multiplient sensiblement l'enveloppe d'évolution par rapport à la portée du robot. Les unités linéaires conviennent très bien à l'enchaînement d'installations. Des tenders peuvent au besoin être ajoutés pour un équipement supplémentaire spécifique à une application.
  • Performance
    Vous bénéficiez de performances et d’une efficiente énergétique élevées grâce à la réduction de la masse du support et du chariot.
  • Modularité
    Grâce à la structure modulaire de l'unité linéaire, la longueur peut être modifiée au besoin par le biais de composants standard.
  • Précision de position
    Jusqu'à quatre robots peuvent être exploités sur un même axe linéaire. Les diverses positions de robot sur l'axe linéaire permettent un alignement optimal par rapport aux zones de travail et aux exigences existantes.

Domaines d’utilisation de la KL 2000

  • Manutention, chargement et déchargement
  • Soudage par points
  • Machines de transformation des plastiques
  • Machines-outils à former
  • Autres opérations de manipulation
  • Soudage au laser
  • Dépose, chargement
  • Manipulation sur d'autres machines
  • Soudage et brasage
  • Machines à mouler le métal sous pression, installations de fonderie
  • Installations de forgeage
  • Mesure, test et contrôle

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK