Unité linéaire KUKA KL 3000

Garantissez une productivité maximum sur toute la ligne : avec les unités linéaires KUKA, les enveloppes d'évolution et le rayon d'action de vos robots KUKA peuvent être agrandis de façon décisive.

Outre l’agrandissement des espaces de travail, vous profitez également d'un autre avantage décisif : les unités linéaires travaillent comme un axe supplémentaire intégré, une commande additionnelle n'est donc pas nécessaire. Les avantages pour vous : gain de temps et d’argent.

Les avantages de la KL 3000

Flexible et de grande portée

Misez sur l'unité linéaire KUKA KL 3000 pour les charges lourdes de robot allant jusqu'à 1 000 kilogrammes : de longues distances de jusqu'à 30 mètres (en sections de 1,0 mètre) agrandissent sensiblement l'enveloppe d'évolution par rapport à la portée du robot. Par conséquent, un robot peut effectuer plus de tâches, ce qui vous permet de faire l'économie d'équipement supplémentaire.

Les avantages : augmentation des possibilités et réduction des coûts.

Productivité et positionnement précis

Augmentez votre rentabilité : avec le chariot, il est possible d'exploiter jusqu'à deux robots sur la KL 3000. Les diverses positions de robot sur l'axe linéaire permettent un alignement optimal par rapport aux zones de travail et aux exigences existantes. Si les pièces ou les outils sont déplacés avec un chariot supplémentaire (tender), il est possible de raccourcir encore les cycles.

Les avantages : une productivité plus élevée et des résultats de processus optimaux.

Polyvalente et performante

Parfaitement équipée pour la manutention de pièces lourdes sur de longues distances : la KL 3000 est disponible en variante de montage au sol. En outre, un recouvrement de protection contre l'encrassement est disponible pour les travaux dans les environnements rudes. Vous pouvez donc être sûr que votre installation fonctionne sans problème à tout moment.

Les avantages : une fiabilité extrême et une longue durée de vie.

Domaines d’utilisation de l'unité linéaire KL 3000

  • Manutention, chargement et déchargement
  • Machines de transformation des plastiques
  • Machines-outils d'usinage par enlèvement de copeaux
  • Autres opérations de manipulation
  • Dépose, chargement
  • Manipulation sur d'autres machines
  • Machines à mouler le métal sous pression, installations de fonderie
  • Machines-outils à former
  • Mesure, test et contrôle

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK