Positionneurs KUKA

KUKA propose une vaste gamme de positionneurs avec des charges de 250 à 12 000 kilogrammes. Vous trouverez la solution adaptée à toute application, en fonction de la tâche de production et de la pièce à usiner.

Positionneurs KUKA - efficacité et sécurité des processus

Design compact et structure modulaire : les positionneurs KUKA s'adaptent de manière flexible aux exigences individuelles de nos clients. Vous profitez de la gamme entière KUKA tout en un : robot, unité linéaire et positionneur se complètent à merveille et peuvent ainsi être utilisés ensemble sans le moindre problème.

Les positionneurs KUKA vous offrent les avantages suivants :

  • Des entraînements ultra dynamiques au couple maximum veillent à des cycles ultra courts.
  • L'utilisation de composants éprouvés issus de la robotique, tels que les engrenages et moteurs, garantit une disponibilité et une fiabilité élevées ainsi qu'une qualité constante, même suite à une longue utilisation.
  • Grâce à l'utilisation de produits standardisés pour les interfaces et constructions, une intégration dans les installations ou cellules est possible de manière simple et rapide.
  • Grâce à la technique de commande de KUKA, les positionneurs sont faciles à programmer et à utiliser.
  • Une précision et une exactitude de positionnement maximales garantissent un maximum de qualité au niveau de la fabrication et de la production.

 

Les positionneurs KUKA sont ainsi idéaux pour toutes les applications dans l'automatisation, pour lesquelles une orientation optimale de la pièce à usiner constitue la base d'une fabrication fiable et d'une productivité maximale, comme pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse, le soudage par points ou dans le travail des métaux.

Unité de base modulaire à un axe KP1-MB

Le KP1-MB est une unité de base modulaire à un axe avec un axe rotatif vertical. Il est disponible dans des modèles avec une charge de 2 000, 4 000 et 6 000 kilogrammes. L'unité de base est idéale pour l'aménagement flexible d'une structure propre au client.

Unité de base modulaire à un axe KP1-MB

Positionneur à un axe KP1-V

Le positionneur à un axe KP1-V avec un axe rotatif vertical sert au positionnement direct de la pièce à usiner ou comme base modulaire. Il est disponible avec une charge de 500 et 1 000 kilogrammes

Positionneur à un axe KP1-V

Positionneur à un axe KP1-H

Le positionneur à un axe KP1-H avec un axe rotatif horizontal sert au positionnement hautement précis de la pièce à usiner. Il est disponible avec des charges de 250, 500, 750, 1000, 5000, 6300 et 12 000 kilogrammes. Des rayons d'outils de 950 à 1 250 millimètres offrent la plus grande flexibilité possible au niveau de la conception de l'installation.

Positionneur à un axe KP1-H

Positionneur à un axe avec butée KP1-HC

Le positionneur à un axe avec butée KP1-HC avec un axe rotatif horizontal est composé d'un entraînement et d'une butée à arbre creux. Il est disponible avec des charges de 250, 500, 750, 1 000, 2 000 et 4 000 kilogrammes. Des rayons d'outils de 950 à 1 250 millimètres offrent la plus grande flexibilité possible au niveau de la conception de l'installation.
Positionneur à un axe avec butée KP1-HC

Unité d'entraînement modulaire à un axe KP1-MD/KP1-MD HW

L'unité d'entraînement modulaire à un axe KP1-MD permet la réalisation simple et flexible de solutions spécifiques aux clients. Elle est disponible avec des charges de 250, 500, 750, 1 000 et 2 000 kilogrammes.

Dans le modèle KP1-MD HW l'unité d'entraînement dispose d'un arbre creux pour permettre une alimentation des fluides. Elle est disponible avec des charges de 250, 500 et 750 kilogrammes.

Unité d'entraînement modulaire à un axe KP1-MD

Unité d'entraînement modulaire à un axe avec butée, KP1-MDC/KP1-MDC HW

L'unité d'entraînement modulaire à un axe avec butée KP1-MDC est composée d'un entraînement et d'une butée à arbre creux. Elle permet la réalisation simple et flexible de solutions spécifiques aux clients et est disponible avec des charges de 250, 500, 750, 1 000, 2 000 et 4 000 kilogrammes.

Dans le modèle KP1-MDC HW unité d'entraînement et butée disposent d'un arbre creux pour permettre une alimentation des fluides des deux côtés. La variante est disponibles avec des charges de 250, 500, 750 et 1 000 kilogrammes.

Unité d'entraînement modulaire à un axe avec butée, KP1-MDC HW

Positionneur à deux axes DKP

Le positionneur à deux axes DKP avec un axe rotatif et un axe de basculement permet l'usinage flexible des pièces à usiner. Le DKP dispose d'une charge de 400 kilogrammes.
Positionneur à deux axes DKP

Positionneur à deux axes KP2-HV

Le positionneur à deux axes KP2-HV avec un axe rotatif et un axe de basculement permet l'usinage flexible des pièces à usiner. Il est disponible avec des charges de 1 100 et de 2 600 kilogrammes.

Positionneur à deux axes KP2-HV

Positionneur à trois axes KP3-V2H

Le positionneur à trois axes KP3-V2H avec deux stations de transformation offre une grande flexibilité au niveau des charges, des rayons de pièces à usiner et d'écarts avec les contre-plateaux. Il est disponible avec des charges de 250, 500, 750 et 1 000 kilogrammes. Les écarts de contre-plateaux de 1 600 à 3 000 millimètres et les rayons de pièces à usiner de 500 à 1 000 millimètres peuvent être librement combinés. 

Avec la variante KP3-V2H S, KUKA offre une dynamique maximum combinée avec des durées de cycle très courtes. Celles-ci permettent de réduire le cycle d’indice (180°) d’environ 50% par rapport aux positionneurs à trois axes. Il est disponible avec des charges de 500 et de 750kilogrammes.

Positionneur à trois axes KP3-V2H

Positionneur à trois axes KP3-H2H

Le positionneur à trois axes KP3-H2H avec deux stations de transformation offre une grande flexibilité au niveau des charges, des rayons de pièces à usiner et d'écarts avec les contre-plateaux. Il est disponible avec des charges de 500, 750 et 1 000 kilogrammes. Les écarts de contre-plateaux sont disponibles dans les variantes de 800 à 4 500 millimètres et les rayons de pièces à usiner de 600 à 800 millimètres.
Positionneur à trois axes KP3-H2H

Positionneur à trois axes KP3-V2MD

Le positionneur à trois axes KP3-V2MD sert à l'aménagement individuel de dispositifs de maintien des pièces à usiner. Il dispose d'une charge de 2 000 kilogrammes par station de travail. Des arbres creux dans les deux contre-plateaux permettent une alimentation flexible des fluides.
Positionneur à trois axes KP3-V2MD

Moteurs et unités réducteur-moteur

Les unités réducteur-moteur KUKA éprouvées vous permettent une conception et une intégration simplifiées de solutions individuelles.
La gamme d'unités réducteur-moteur englobe des modèles avec des couples de 420 à 8 800 mètres Newton.

La plage de performance des moteurs va de 300 à 8 600 watts.

Moteurs et unités réducteur-moteur

Positionneur spécifique au client

En fonction de la qualité de vos éléments et des exigences individuelles de la fabrication, de la hauteur de la charge et du nombre de stations, des positionneurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande. 

Nous vous conseillons volontiers et trouvons la solution idéale pour votre positionneur.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK