Table circulaire modulaire à un axe KP1-MB

La KP1-MB est une table circulaire pouvant être utilisée de façon modulaire. Elle est disponible dans des variantes avec une charge de 2 000, 4 000 et 6 000 kilogrammes. La table de commande circulaire librement programmable est idéale pour la conception flexible d'une structure ou d’une table rotative propre au client.

Avantages de la table de commande circulaire modulaire KP1-MB :

  • Grande performance dans un espace réduit : 
    Le design de la table circulaire modulaire est particulièrement compact. Ceci permet d’agrandir votre marge de manœuvre lors de la conception de votre structure spécifique.
  • Faible encombrement :
    L’arbre creux au centre de la plate-forme permet une alimentation en fluides peu encombrante. Ceci vous permet de bénéficier de plus de flexibilité pour l’utilisation prévue.
  • Intégration particulièrement simple :
    Des produits standardisés pour les interfaces et les constructions permettent une intégration rapide et simple dans vos installations ou vos cellules.
  • Simplicité du transport :
    Des poches pour chariot élévateur garantissent un transport simple et une intégration facile dans votre structure.
  • Extrêmement précise :
    La table de commande circulaire à un axe garantit un positionnement extrêmement précis de pièces et de dispositifs.

Comparaison des données et variantes de la table circulaire :

KP1-MB 2000  KP1-MB 4000   KP1-MB 6000
Charge nominale 2 000 kg 4 000 kg 6 000 kg
Répétabilité de position ±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
<±0,08 mm
Plage de rotation +/-185° +/-185° +/-185°
Durée de rotation (180°/360°) 3,9 s / 6,9 s 3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK