Unité d'entraînement modulaire à un axe KP1-MD

L'unité d'entraînement modulaire à un axe KP1-MD permet la réalisation simple et flexible de solutions spécifiques aux clients. Elle est disponible avec des charges de 250, 500, 750, 1 000 et 2 000 kilogrammes.

Avantages de l’unité d’entraînement modulaire KP1-MD :

  • Planification simple :
    Le KP1-MD permet une planification encore plus simple avec une hauteur de chargement identique et le même schéma de perçage pour tous les KP1-Md jusqu’à 1 000 kg.
  • Design modulaire :
    La structure modulaire des positionneurs permet de bénéficier d’une flexibilité maximum lors de la réalisation de solutions clients individuelles.
  • Construction compacte :
    Les unités modulaires peu encombrantes du positionneur à 1 axe KP1-MD peuvent être intégrées aux structures les plus étroites.
  • À rotation sans fin :
    Grâce à sa construction à rotation sans fin, le KP1-MD est placé de façon optimale et utilisable sans restriction dans chaque position d’axe.
  • Position de montage quelconque :
    Utilisez le KP1-MD avec montage au sol, au mur, montage angulaire ou au plafond, sans aucune restriction de fonctions ou perte de précision.
  • Arbre creux intégré :
    Dans le modèle KP1-MD HW l'unité d'entraînement dispose d'un arbre creux pour permettre une alimentation des fluides.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 500 A pour une durée d’allumage de 100%.

Données et variantes de l’unité d'entraînement KP1-MD :


KP1-MD
250
KP1-MD
500
KP1-MD
750
KP1-MD
1000
KP1-MD
2000
KP1-MD
250 HW
KP1-MD
500 HW
KP1-MD
750 HW
Charge nominale 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg            2 000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Répétabilité de position
<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Plage de rotation avec alimentation en énergie +/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin  

sans fin  

sans fin  

sans fin  

sans fin  

sans fin  

sans fin  

sans fin  

Durée de rotation (180°/360°)


2,2 s / 3,5 s
(KR C4 compact :
2,5 s / 4,2 s)
2,7 s / 4,6 s


2,9 s / 4,9 s


2,3 s / 4,0 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK