Positionneur à un axe KP1-V

La table rotative à un axe KP1-V avec axe rotatif vertical sert au positionnement direct de la pièce à usiner et fait également office de base modulaire. Il est disponible avec une charge de 500 et 1 000 kilogrammes.

Avantages de la table rotative KP1-V :

  • Design compact :
    Grâce à ses cotes extérieures réduites, la table rotative KP1-V vous permet de réaliser des solutions d’automatisation de très faible encombrement.
  • Alimentation en fluides centrale :
    L’arbre creux au centre du plateau permet une alimentation en fluides directe. On dispose donc de plus d’espace dans chaque structure.
  • À rotation sans fin :
    Grâce à sa construction à rotation sans fin, la table rotative est placée de façon optimale et utilisable sans restriction dans chaque position d’axe.
  • Hauteur de chargement ergonomique :
    Avec une hauteur de chargement de 705 mm, la KP1-V facilite la dépose de pièces et a donc un effet positif sur la productivité et l’efficience de votre application.
  • Schéma de perçage identique :
    Toutes les KP1-V ont le même schéma de perçage afin de garantir une planification sûre ainsi qu’une intégration rapide et directe dans votre structure.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 500 A pour une durée d’allumage de 100%.

Comparaison des données et variantes de la table rotative :


KP1-V 500 KP1-V 1000
Charge nominale 500 kg 1 000 kg
Répétabilité de position <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Hauteur de chargement 705 mm 705 mm
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/-185° +/-185°
Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin sans fin
Durée de rotation (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A  500 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A 590 A

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK