Positionneur à deux axes KP2-SV HW

Le positionneur à deux axes KP2-SV HW avec un axe de rotation et un axe de pivotement garantit une position continuellement idéale et une accessibilité parfaite des pièces. Il est disponible avec des charges de 1 100, 2 600 et 5 000 kilogrammes.

Avantages du positionneur à 2 axes KP2-SV HW :

  • Flexibilité immense :
    Garantie d’une position d’usinage optimale et d’une bonne accessibilité de pièces normales et complexes.
  • Construction rigide :
    Grande fiabilité lors de l’usinage, quelles que soient la forme et la taille des pièces.
  • Arbre creux intégré :
    Le positionneur dispose d’un arbre creux intégré pour simplifier l’alimentation en fluides et pour une intégration plus facile.
  • Précision élevée : 
    Grâce à l’axe de rotation et de pivotement, le positionneur à 2 axe KP2-SV HW garantit un positionnement précis, même pour les pièces lourdes et volumineuses.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1000 A pour une durée d’allumage de 100%.

Données et variantes du positionneur KP2-SV HW :

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Charge nominale 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg
Plage de rotation ± 185° ± 185° ± 185°
Plage de pivotement ± 185° ± 185° ± 185°
Vitesse de rotation 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Vitesse d'orientation 17 °/s 15°/s 8 °/s
Répétabilité ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Hauteur de chargement 700 mm 700 mm
1 334 mm
Rayon d'outil 1 050 mm 1 250 mm 2 200 mm
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA) 
500 A /1 000 A 500 A /1 000 A
500 A /1 000 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA)
590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK