Positionneur à trois axes KP3-H2H

Le positionneur à trois axes KP3-H2H avec deux stations de transformation offre une grande flexibilité au niveau des charges, des rayons de pièces à usiner et d'écarts avec les contre-plateaux. Il est disponible avec des charges de 500, 750 et 1 000 kilogrammes et permet d’usiner des pièces sur des espaces les plus réduits.

Avantages du positionneur à trois axes KP3-H2H :

  • Flexibilité maximum :
    Le KP3-H2H dispose de divers rayons d’outils et écarts entre les plateaux de façon à être approprié pour vos exigences individuelles.
  • Construction compacte :
    Le design du positionneur à 3 axes KP3-H2H est conçu de façon à bénéficier de cotes extérieures les plus réduites possibles et d’avoir des dimensions peu encombrantes.
  • Grands écarts entre les plateaux : 
    Le positionneur à 3 axes KP3-H2H est disponible avec des écarts entre les plateaux pouvant atteindre 4 400 mm. Ceci permet un usinage peu encombrant de pièces longues.
  • À rotation sans fin : 
    Grâce à leurs plateaux à rotation sans fin, les positionneurs KP3-H2H permettent un usinage optimal et un excellent positionnement des pièces dans toutes les positions d’axes.
  • Intégration simple :
    La compensation de longueur de +/- 5 mm intégrée dans la butée permet d’équilibrer les tolérances de porte-outils. 
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100%.

Comparaison des données et variantes du positionneur :

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Charge nominale par côté 500 kg 750 kg 1 000 kg
Rayon d'outil  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Écart entre les plateaux
(en étapes de 400mm)
1 600 à
4 400 mm
2 000 à
4 400 mm
2 000 à
4 400 mm
Répétabilité de position <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Plage de rotation de l'axe 1 -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
Plage de rotation de l’axe 2/3
avec alimentation en énergie
+/-185° +/-185° +/-185°
Plage de rotation de l’axe 2/3
sans alimentation en énergie
sans fin sans fin sans fin
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A / 1 000 A  500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A

 

 
 

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK