Positionneur à trois axes KP3-V2H

Le positionneur à trois axes KP3-V2H avec deux stations de transformation offre une grande flexibilité au niveau des charges, des rayons de pièces à usiner et d'écarts avec les contre-plateaux. Il est disponible avec des charges de 250, 500, 750 et 1 000 kilogrammes. 

Avantages du positionneur à trois axes KP3-V2H :

  • Flexibilité maximum :
    Adaptez les dimensions à votre structure avec la plus grande précision. Divers rayons d’outils et écarts de plateaux sont disponibles au choix.
  • Schéma de perçage identique :
    Tous les positionneurs à 3 axes KP3-V2H ont le même schéma de perçage afin de garantir une planification sûre ainsi qu’une intégration rapide et directe dans votre structure.
  • Simplicité du transport :
    Des poches pour chariot élévateur intégrées garantissent un transport simple et une intégration facile dans votre structure.
  • Construction compacte :
    Le design du positionneur à 3 axes KP3-V2H est conçu de façon à bénéficier de cotes extérieures les plus réduites possibles et d’avoir des dimensions peu encombrantes.
  • Durées de cycle courtes :
    Avec la variante KP3-V2H S, KUKA offre une dynamique maximum combinée avec des durées de cycle très courtes et permet d’obtenir une réduction de la durée d’indice (180°) pouvant atteindre 50%.
  • Intégration simple :
    La compensation de longueur de +/- 5 mm intégrée dans la butée opposée permet d’équilibrer les tolérances de porte-outils. 
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100%.
Qualité constante et reproductibilité maximum lors du soudage de supports de divers produits grâce au positionnement extrêmement précis du KP3-V2H. Lisez notre Projet du client afin d’en savoir plus au sujet de notre positionneur.

Comparaison des données et variantes du positionneur :


KP3-V2H 250 KP3-V2H 500 KP3-V2H 750 KP3-V2H 1000 KP3-V2H S
Charge nominale par côté 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 500 kg / 750 kg
Rayon d'outil
(en étapes de 100mm)
500 à
1 000 mm
500 à
1 000 mm
500 à
1 000 mm
500 à
1 000 mm
500 à
1 000 mm
Écart entre les plateaux
(en étapes de 200mm)
1 600 à 3 000 mm 1 600 à 3 000 mm 1 600 à 3 000 mm 1 600 à 3 000 mm 1 600 à
3 000 mm
Répétabilité de position ±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm
±0,04 mm
r = 1 000 mm  
±0,04 mm
r = 1 000 mm
Plage de rotation de l'axe 1 +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185°
Plage de rotation de l’axe 2/3
avec alimentation en énergie
+/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185°
Plage de rotation de l’axe 2/3
sans alimentation en énergie
sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin
Durée de rotation (180°) axe 1 3,7 s 3,8 s 3,3 s 3,7 s 1,9 s à 2,1 s
Durée de rotation (180°/360°) axe 2, 3
2,2 s / 3,5 s 2,7 s / 4,6 s
2,9 s / 4,9 s 2,3 s / 4,0 s 1,7 s / 2,7 s
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A / 1 000 A
500 A /
1 000 A
500 A /
1 000 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A
590 A /
1 180 A

 
 
 
 

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK