Positionneur à trois axes KP3-V2MD

Le positionneur à trois axes KP3-V2MD sert à l'aménagement individuel de dispositifs de maintien des pièces à usiner. Il dispose d'une charge de 2 000 kilogrammes par station de travail. 

Avantages du positionneur à trois axes KP3-V2MD :

  • Unité modulaire :
    L’unité modulaire intégrée permet la conception d’un positionneur à 2 stations individuel.
  • Simplicité du transport :
    Des poches pour chariot élévateur intégrées garantissent un transport simple et une intégration facile dans votre structure.
  • Construction rigide :
    Le KP3-V2MD est construit de façon particulièrement rigide afin de pouvoir amener de lourds porte-outils et de lourdes pièces dans la position souhaitée avec la plus grande précision.
  • Arbres creux dans les deux plateaux :
    Les fluides peuvent passer de façon simple et flexible par les arbres creux intégrés aux deux plateaux.

Données et variantes du positionneur KP3-V2MD :

KP3-V2MD 2000
Charge nominale par côté 2 000 kg
Répétabilité de position <±0,03 mm
Plage de rotation de l'axe 1 +/-185°
Plage de rotation de l’axe 2/3
avec alimentation en énergie
+/-185°
Plage de rotation de l’axe 2/3
sans alimentation en énergie
sans fin
Durée de rotation de l’axe 1 (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Durée de rotation de l’axe 2/3 (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Hauteur de chargement max.
880 mm

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK