Positionneur spécifique client pour une plus grande polyvalence

Vous avez des exigences particulières concernant la charge ou vous avez besoin d'un modèle spécial ? Outre les positionneurs standardisés, KUKA offre une gamme unique axés sur les contraintes des clients, le processus de fabrication, les robots et les pièces à usiner.

Positionneurs spécifiques aux clients pour des charges élevées

Les solutions KUKA, pour les charges jusqu'à cinq tonnes, permettent aux positionneurs de déplacer également les plus grandes pièces de manière rapide et précise. Tout comme les unités de positionneurs KUKA standardisées, les positionneurs pour les pièces à usiner et les dispositifs optimisés pour charges lourdes sont entièrement intégrés dans le contrôleur robot comme axes externe. L'outil guidé par le robot permet un mouvement exact couplé mathématiquement au positionneur KUKA.
Positionneurs pour des charges élevées

Positionneurs multi stations flexibles

La structure modulaire des unités de positionneurs KUKA permet, en fonction de la tâche de fabrication, de réaliser des positionneurs multi stations flexibles à partir des standards KUKA éprouvés. Réducteurs à arbre creux, alimentations en énergie intégrées et protégées et câblages moteur veillent à la sécurité du process, même pour les applications aux exigences pointues, comme par exemple lors du soudage. Flexibilité et disponibilité des installations sont ainsi garanties grâce à nos positionneurs spécifiques aux clients. Le pilotage Plug-and-play est assuré via le contrôleur de robot et la configuration via des catalogues prédéfinis.
Positionneur à quatre stations

Positionneur robot : pour une accessibilité idéale sans immobilisation

En particulier pour les tâches de fabrication complexes comme le soudage de pièces à usiner volumineuses, il est souvent nécessaire et judicieux de déplacer également le robot, outre le simple positionnement du composant. L'extension du rayon de travail et de mouvement du robot ainsi obtenue optimise l'accessibilité et permet de passer entre les différentes stations de travail sans temps d'immobilisation. Le positionneur robot KUKA est caractérisé par un encombrement réduit et des coûts d'investissement plus faibles par rapport à des unités linéaires classiques pour robots.

Positionneurs spécifiques clients pour des formes de construction spéciales

Outre les unités de positionnement classiques pour les pièces à usiner, KUKA possède une grande expérience dans la mise en place de modèles spéciaux. Dans le secteur de la construction, le secteur agricole ou ferroviaire, de très grands composants volumineux doivent souvent être placés dans la bonne position. Grâce aux solutions KUKA, nous apportons toujours la réponse attendue aux exigences de nos clients.
Unité de positionnement pour retourner les parois latérales d'un wagon de marchandises

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK