Le KUKA smartPAD : une plus grande liberté

Le KUKA smartPad a été mis au point afin de maîtriser des tâches complexes en toute simplicité. Il peut être utilisé de manière universelle, et est également facile à manipuler pour les utilisateurs novices.

Données et faits relatifs au KUKA smartPAD

Ecran : écran tactile résistant aux rayures, aptitude industrielle
Taille de l'écran : 8,4 pouces
Dimensions : 240 x 290 x 50 mm (LxHXP)
Poids : 1 100 g
Le KUKA smartPAD est également idéal pour les tâches complexes.

La surface sensible au contexte du KUKA smartPAD propose des options pertinentes lors de l'utilisation. Les utilisateurs novices et expérimentés travaillent de manière simple, rapide et efficace grâce à la navigation intuitive, et ce avec une charge de formation réduite.

Avantages du KUKA smartPAD

  • Design ergonomique
    Le KUKA smartPAD est un poids plume et sa forme s'adapte au corps – pour une utilisation efficace et confortable.
  • Utilisation universelle
    Avec le KUKA smartPAD, vous commandez tous les robots KUKA avec un contrôleur KR C4.
  • Écran tactile antireflet
    La commande s'effectue de manière simple et rapide via le moniteur lumineux de 8,4 pouces doté d'une interface utilisateur intuitive. Même avec des gants de protection, une commande sûre et rapide est possible.
  • Souris 6D
    Processus intuitif, cartésien et réorientation du robot en trois ou dans les six degrés de liberté.
  • Huit touches de déplacement
    Commande directe de huit axes maximum ou d'axes supplémentaires sans commutation avec des touches de déplacement séparées.
  • Multilingue
    L'interface de programmation et de commande peut être utilisée de manière internationale grâce à une sélection simple d'une multitude de langues. Développement conséquent du concept de commande et de programmation KUKA qui a fait ses preuves.
  • Compatibilité Hot-plug
    Le KUKA smartPAD peut être branché et débranché à tout moment à un contrôleur KR C4. Idéal pour une utilisation sur d'autres robots KUKA ou pour éviter toute erreur d'utilisation indésirable.

Commande de tous les robots KUKA avec un contrôleur KR C4

Le KUKA smartPAD est idéal pour une utilisation avec tous les robots dotés d'un contrôleur KR C4.

Programmation simple avec le smartPAD

Que vous soyez débutant ou un spécialiste de la programmation : le KUKA smartPAD vous amène rapidement au but. Car il propose la possibilité de programmation idéale répondant à chaque exigence. Vous pouvez ainsi résoudre différentes tâches de manière fiable avec un seul contrôleur.

KUKA.KRL : la langue de programmation de la robotique progressiste

KUKA Robot Language (abrégé : KRL) est une langue de programmation standard reconnue dans le monde entier. Elle est facile à apprendre et exploite à la perfection les multiples possibilités de la robotique KUKA. Le KUKA smartPAD intuitif permet de réussir la programmation d'étapes de travail et de mouvement complexes et individuelles de robots pour une multitude d'applications, en ligne, comme hors connexion.

Efficience énorme : Programmation avec des formulaires en ligne

Pour une programmation rapide, sans erreur d'étapes de travail et de mouvements, le contrôleur KR C4 propose des formulaire en ligne. Ces derniers peuvent être appelés dans des menus et sont disponibles de manière standard. Cela simplifie la programmation de RoboTeams jusqu'à six robots synchronisés.

Définir soi-même des composants programme

Les intégrateurs KUKA peuvent étendre la bibliothèque de formulaires en ligne KUKA disponibles de manière spécifique au client. Des applications spéciales, programmables de manière simplifiée pour des tâches répétitives voient ainsi le jour. Un avantage concurrentiel pour les fabricants d'installation : Des formulaires en ligne spécialement conçus permettent des solutions uniques, sur mesure pour les entreprises utilisatrices.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK