Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA ready2_rivet

La solution d’automatisation universelle pour un clinchage efficace et rapide. Le pack préconfiguré ready2_rivet peut être intégré directement dans votre environnement de production. Il est idéal pour toutes applications typiques liées au clinchage.


Un clinchage doté d'une efficacité et d'une qualité maximale

Le pack pour toutes les applications liées au clinchage

KUKA développe le pack d’automatisation préconfiguré pour toutes les applications liées au clinchage, en collaboration avec la société Böllhoff Verbindungstechnik GmbH. KUKA ready2_rivet peut être intégré directement dans votre environnement de production, avec simplicité d'utilisation. Grâce aux propriétés optimisées pour le clinchage et les dispositifs de changement rapide pour les outils, les chargeurs ou les matrices, KUKA propose la solution d’automatisation universelle pour toutes les tâches typiques d’une riveteuse dans le domaine Body in White, mais également pour les applications liées à l’industrie générale

Points forts


Manipulation simple

Le paramétrage de la pince à riveter est commandée avec un appareil. Passez tout simplement sur l’interface "utilisateur Böllhoff" sur le smartPAD de KUKA.

Surface au sol réduite

Tout-en-un : réduction du matériel, et donc surface au sol minimale, grâce au regroupement du contrôleur de robot et de la commande de processus dans une armoire de commande.

Accessibilité augmentée

Grâce à l’alimentation en énergie intégrée, le pack ready2_rivet développe au maximum ses fonctions d'accessibilité.

Intégration directe

Grâce à la configuration prédéfinie, l’intégration du pack d’automatisation dans votre environnement de production peut être effectuée de façon directe.

Mise en service rapide

La mise en service préprogrammée avec trois points de mesure facilite le changement d’outils, de chargeurs et de matrices.

Contrôle qualité

Du fait de la surveillance « Process Done » intégrée dans le déroulement du processus, les défauts sont facilement détectés et éliminés.

ready2_rivet : Vue d’ensemble sur tous les composants

Augmentez la productivité de vos actions liées au clinchage grâce au pack d’automatisation ready2_rivet compact et préconfiguré. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de tous les composants. En option, nous proposons la solution d’alimentation en énergie partiellement intégrée avec alimentation flexible.
  • Robot KR QUANTEC

    Famille KR QUANTEC
    Le KR QUANTEC est l’un de nos robots les plus puissants et les plus précis et offre un maximum de puissance dans chaque situation. Lisez ici pour en savoir plus au sujet du KR QUANTEC.

    En savoir plus.

  • Contrôleur de robot KR C4 extended avec part de processus

    Contrôleur de robot KR C4 extended
    Le système de contrôle KR C4 est efficace et flexible et réduit durablement vos coûts. Vous trouverez ici des informations supplémentaires concernant le KR C4.

    En savoir plus.

  • KUKA smartPAD

    KUKA smartPAD
    Commande intuitive et manipulation ergonomique avec le KUKA smartPAD. Cliquez ici pour en savoir plus sur les avantages du KUKA smartPAD.

    En savoir plus.

  • Outil de tassement Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH

    L’outil de tassement RIVSET® Automation EH de Böllhoff permet de bénéficier de forces de tassement maximum et d’une vitesse de processus très élevée. 

    En savoir plus.

  • Dispositif d’alimentation de rivets Böllhoff RIVSET® Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    Le Böllhoff Rivset Feeding Unit garantit une arrivée sûre des rivets directement au chargeur de rivets et à la tête d’appui.
  • Changement de chargeurs Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    Changeur de chargeurs Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    Station automatique de remplissage de chargeurs et de changement de chargeurs pour un processus de rivetage flexible et sans encombre.

    En savoir plus.

  • Changement de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    Changeurs de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    Le changeur de matrices Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer assiste la variation rapide et flexible de différentes longueurs et tailles de clinchage.
  • Système de changement d’outils automatique

    Système de changement d’outils automatique
    Afin d’atteindre une flexibilité maximum de la production, le système de changement d’outils automatique de Walther-Präzision est utilisé dans KUKA ready2_rivet.

Aperçu de toutes les caractéristiques concernant ready2_rivet à télécharger

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Un regroupement compact ! Toutes les données et toutes les caractéristiques concernant ready2_use sont rassemblés dans un fichier à télécharger. Téléchargez la fiche technique concernant le pack ready2_rivet ici.

Télécharger maintenant