KR 300-2 PA
Le KR 300-2 PA est un robot de palettisation s’adaptant de façon flexible à toutes les situations. Il charge et emballe des charges importantes avec rapidité et exactitude. Ce palettiseur maîtrise des tâches dans le domaine des charges lourdes en respectant des durées de cycles optimales.
Le KR 300-2 PA est léger, rapide et puissant. Il a été développé spécialement pour les tâches à grande vitesse avec des fortes charges. Il est optimal pour les tâches de manipulation de charges pouvant atteindre 300 kilogrammes. Et grâce aux rehausses de différentes hauteurs, il est possible de l’adapter de façon flexible pour chaque tâche.
KR 300-2 PA aperçu des données
KR 300-2 PA | |
---|---|
Charge
|
300 kg
|
Portée max.
|
3150 mm
|
Modèle
|
Palettiseur
|
Version environnement
|
Standard
|
Position(s) de montage
|
Sol
|
Mode de protection
|
IP 65
|
Fiche technique
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Liens supplémentaires |
|
Contrôleur
|
|
Packs de robots
|
|
Positionneurs & unités linéaires
|