Choisissez votre emplacement:

Pays

KR 470-2 PA

Le KR 470-2 PA emballe vos produits et les prépare pour l’expédition en travaillant de façon fiable, précise et rapide, même dans des espaces restreints. Le palettiseur atteint des durées de cycle très courtes dans le domaine des charges lourdes et est extrêmement polyvalent.


Le KR 470-2 PA dispose d’une construction compacte, d’un faible poids et d’une vitesse élevée dans la catégorie des poids lourds. Il est idéal pour les tâches de manipulation de charges allant jusqu'à 470 kilogrammes. Grâce aux rehausses de différentes hauteur, il est possible d’adapter le palettiseur de façon flexible à une tâche définie.

470 - 470 Charge en kg

3150 - 3150 Portée en mm

Avantages


Poids lourd dynamique

Le KR 470-2 PA est idéal pour une vitesse élevée de travail dans la catégorie des fortes charges. Il permet de réduire de façon massive les durées de cycle et de bénéficier d’une efficience de processus maximum grâce à sa construction compacte et son faible poids.

Grand virtuose de la transformation

Avec le KR 470-2 PA, il est possible d'amener toutes les alimentations en énergie communes jusqu'au poignet de façon protégée et les remplacées rapidement. La construction à arbre creux offre une ouverture de passage de 60 millimètres.

Travailleur infatigable

Grâce à sa construction compacte, le KR 470-2 PA travaille de façon fiable et bénéficie de longs intervalles de maintenance. Il correspond à la classe de protection standard IP 65 quant à l'étanchéité à la poussière et la protection contre les éclaboussures.

Un robot de faible encombrement à longue portée

Avec une portée pouvant atteindre 3 150 millimètres, le KR 470-2 PA atteint les angles et les coins les plus reculés. Il utilise l’espace disponible de façon optimale et travaille avec une précision maximum.

KR 470-2 PA aperçu des données

KR 470-2 PA
Charge
470 kg
Portée max.
3150 mm
Modèle
Palettiseur
Version environnement
Standard
Position(s) de montage
Sol
Mode de protection
IP 65
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR 470 PA

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA