Choisissez votre emplacement:

Pays

KR DELTA

KR DELTA Robot hygiénique

Robot à grande vitesse dans la version de machine hygiénique pour la manipulation et la préparation de petites pièces dans toute une série de secteurs tels que l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et électronique.


Le robot Delta : robot parallèle à trois bras

Le robot delta est un appareil monté en hauteur avec les moteurs fixés à la base et trois bras reliés préassemblés sous lui-même, ce qui permet une forte accélération et une grande amplitude de mouvement, tout en étant précis dans l'exécution de ses tâches.

Hygiène de haut niveau.
Les robots DELTA de KUKA sont conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmement sensibles.

Grâce à son corps en acier inoxydable, le KR DELTA est parfaitement approprié pour les secteurs sensibles à l’hygiène, lorsqu’il y a contact direct avec des denrées alimentaires, des médicaments ou des composants électroniques, par exemple. 

Les robots industriels sont un élément essentiel de l'environnement de production d'aujourd'hui, et encore plus de l'usine du futur. La demande de robots industriels découle du besoin de machines polyvalentes et intelligentes capables d'effectuer des tâches répétitives tout en maintenant des constantes de qualité et un temps de cycle réduit. Le robot delta répond à ces exigences.

La gaine du robot en acier inoxydable résistante à la corrosion est conçue selon les normes alimentaires allemandes (LFGB) et américaines (FDA) et est en outre conforme à la certification européenne CE, la certification américaine UL et la certification de la fonction de sécurité allemande TÜV. Le robot est protégé contre la poussière et l’humidité conformément à la classe de protection IP 67. C’est pourquoi il peut également être nettoyé à haute pression et avec des produits de nettoyages alcalins ou acides.


 

Les robots Delta de KUKA sont parfaitement appropriés pour les tâches de prise et de dépose à grande vitesse, comme dans l’industrie agroalimentaire

Grâce à leur rapidité et leur précision élevées, la cinématique du robot DELTA est particulièrement adaptée aux industries sensibles telles que l'agroalimentaire, l'électronique et les produits pharmaceutiques.

Des atouts de première classe pour une robotisation sûre et une rentabilité durable

Le robot parrallèle est commandé par le dernier contrôleur de robot KR C5 micro de KUKA. Celui-ci permet d’économiser presque 35% d’énergie par rapport à la génération précédente. Il nécessite également moins de place et fait preuve de plus de sécurité. Ceci a des effets sur la performance. Avec une durée de cycle pouvant atteindre 0,5 secondes, la combinaison du KR C5 micro et du KR DELTA est parfaitement appropriée pour les tâches de manutention, dans l’industrie agro-alimentaire, par exemple. Avec des réducteurs encapsulés et des joints à rotule en matériau autolubrifiant, le KR DELTA nécessite très peu de maintenance. 

  • Hygiénique 

    • Entièrement fabriqué en acier inoxydable
    • Facilité de nettoyage et de désinfection des composants robotiques
    • Classe de protection IP 67 pour l’ensemble du robot et IP 69K pour l’axe 4
    • Résistance à la température et à la corrosion
  • Sécurité certifiée

    Les matériaux ne représentent aucun risque pour le secteur alimentaire et sont certifiés conformément aux directives internationales

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Précision élevée

     Précision lors de la saisie et de la dépose d’objets en tant que robot Pick-and-Place
  • Exploitation bénéfique

    • Faible consommation d’énergie
    • Faible maintenance

3 - 3 Charge en kg

1200 - 1200 Portée en mm

Robot Delta en tant que Machine Hygiénique : conception, fonctions, avantages


Flexibilité importante 

Le KR DELTA est approprié pour divers champs d’application, de l’industrie pharmaceutique à l’industrie agroalimentaire en passant par l’industrie électronique.

Grande amplitude de mouvement

Le robot fonctionne de manière fiable dans une enveloppe de travail cylindrique d'une hauteur de 250 mm et un diamètre de 1 200 mm.

Bride flexible

La bride du KR DELTA est appropriée pour un montage facile des outils les plus divers.

Vitesse élevée

Le KR DELTA permet de bénéficier de durées de cycle extrêmement courtes, pouvant atteindre 0,5 secondes.

Petite surface au sol

Le robot monté au plafond a une surface d’installation d’un diamètre de 350 mm.

Grande facilité de maintenance

Avec un réducteur encapsulé et des joints à rotule en matériau autolubrifiant, le KR DELTA nécessite très peu de maintenance.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR DELTA Robot HM

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Logiciels et matériels parfaitement complémentaires avec des robots DELTA de KUKA

Avec des robots DELTA flexible, le matériel et le logiciel correspondant, KUKA propose des solutions rentables pour l’emballage et la préparation des commandes automatisés. Les robots peuvent également être intégrés directement dans tous les progiciels KUKA connus, de KUKA.PickControl à KUKA.VisionTech. Avec une commande de sélection logicielle spéciale, jusqu’à 10 robots peuvent exécuter simultanément les mêmes tâches ou des tâches entièrement différentes. Des exigences telles que le tri des matériaux, la saisie, la palettisation et le montage ne sont qu’une partie infime des possibilités offertes par les robots KR DELTA.

Pack d’applications avec robots DELTA de KUKA pour la prise, la dépose et la palettisation, spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire

Le KR DELTA atteint un niveau d’hygiène maximum dans sa version machine hygiénique.

Caractéristiques techniques et faits relatifs au robot DELTA de KUKA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

En savoir plus sur le KR DELTA au design hygiénique spécialement conçu pour l’industrie agroalimentaire

Télécharger la brochure

KR DELTA Robot hygiénique aperçu des données

KR 3 D1200 KR 3 D1200 HM
Charge
3 kg
3 kg
Portée max.
1200 mm
1200 mm
Modèle
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Hygenic machine
Position(s) de montage
Plafond
Plafond
Mode de protection
IP 67
IP 67, IP 69K
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires

Livre blanc : Automatiser avec succès les tâches de prise & dépose hygiéniques

Les robots machine hygiénique et machine avec huile alimentaire (Hygienic Machines et Hygienic Oil), dotés de lubrifiants NSF H1 de qualité alimentaire et d'une nettoyabilité optimisée, répondent aux exigences élevées des secteurs primaire et secondaire. Leur conception hygiénique est conforme aux recommandations de l'EHEDG. Les bras robotisés sont donc polyvalents, de l'automatisation des tâches de prélèvement et de placement au tri et à l'emballage final, en passant par le conditionnement final.

En savoir plus sur la conception hygiénique des robots pour l'industrie agroalimentaire.

Téléchargement du Livre Blanc