Soudage par points : la technologie
Le soudage par points crée des assemblages forts en exerçant une pression élevée sur une surface relativement restreinte et en générant des énergies sous forme de courant électrique. Les paramètres les plus importants lors du soudage par points sont les suivants :
- Courant
- Résistance
- Chaleur
- Pression
Lors du soudage par points les deux électrodes de soudage pressent les pièces l’une contre l’autre. Ensuite, le courant de soudage est activé. La résistance de contact entraîne un réchauffement thermoélectrique : une fusion est générée.
Ensuite, le courant est désactivé. Le matériau liquide se solidifie, on obtient un assemblage indissoluble. Il faut maintenir la pression lors du refroidissement de la masse fondue afin d’éviter la formation de pores.
Soudage par points automatisé
Le soudage par points automatisé est parfaitement approprié pour réduire les durées de cycle du soudage par points et procéder également à l’assemblage d’aluminium. KUKA vous propose deux procédés pour votre production :
- Delta-Spot : des bandes de processus circulant entre les électrodes et la tôle à assembler (de l’aluminium, par exemple) prolongent les temps d’arrêt des électrodes. De plus, la bande de processus a une forte résistance électrique. Une énergie thermique supplémentaire peut ainsi être conduite de l’extérieur vers l’intérieur pendant le processus de soudage. Ils nécessitent moins d’énergie, ce qui a des effets positifs avant tout lors du soudage d’aluminium.
- RoboSpin : un robot tourne la pince électrique déjà pendant le processus de soudage. Le soudage et le mouvement du set de pince ne sont plus effectués l’un après l’autre mais simultanément. On obtient ainsi des durées de cycle plus courtes lors du soudage par points.
Soudage par points : les avantages
Notre technique de processus RoboSpin vous permettent de bénéficier des avantages suivants lors du soudage par points :
- Cycles plus rapides
- Production plus rentable
- Assemblage de matériaux les plus divers
Appelez-nous, c’est avec plaisir que nous vous conseillerons pour vous aider à trouver la bonne solution d’automatisation pour votre fabrication.