Choisissez votre emplacement:

Pays

Soudage à la molette

Le soudage à la molette fait partie des procédés de soudage par résistance. Ce procédé est utilisé dans le domaine de l’usinage de la tôle quand on nécessite des cordons de soudure continus et étanches.


Soudage à la molette : la technologie

Le soudage à la molette a été développé à partir du soudage par points. Il est utilisé pour l’usinage de tôles fines. Les pièces sont assemblés par courant électrique et par pression.

La technologie fonctionne de la façon suivante : lors du soudage à la molette, un robot mène deux molettes en cuivre se trouvant l’une au-dessus de l’autre le long de la pièce. Le courant passant par ces molettes en cuivre touche la pièce de forme concentrée. Simultanément, les pièces sont pressées l’une contre l’autre.

Ceci crée de nombreux points de soudage générant un cordon continu et étanche. 

Soudage à la molette automatisé

En tant que client KUKA, vous profitez de notre savoir-faire en matière de soudage à la molette. Nous avons d’ores et déjà réalisé de nombreuses stations automatisées dotées également de dispositifs de serrage flexibles, par exemple. Les lignes de soudage complètes font également partie de notre éventail de prestations.

La perfection de l'équipe robot, pince de soudage à la molette, dispositif et technique de commande permet de fabriquer des produits de grande qualité avec des durées de cycles minimum. Nous élaborons ici le concept optimal pour chaque production.

Soudage à la molette : les avantages

Le soudage à la molette se base sur le même principe que le soudage par points. Ce procédé ce différencie de cette technologie avant tout par deux avantages :

  • Avec le soudage à la molette, on obtient un cordon continu. Ce cordon étanche est indispensable pour un grand nombre de produits.
  • De plus, il est possible d’obtenir des cycles plus rapides qu’avec le soudage par points.
Qu’il s’agisse de lave-vaisselle, de réservoirs de carburant ou de canettes de boisson, le soudage à la molette vous permet d’obtenir des cordons étanches et continus. Appelez-nous, nous nous entretiendrons au sujet de votre produit.