KUKA Coaster : Le robot à 6 axes en tant que manège à sensations

Un tour en KUKA Coaster est une véritable décharge d'adrénaline. Le robot à 6 axes tourne de lui-même dans toutes les directions, les passagers ne savent jamais ce qui va se passer. Faites votre choix entre différents programmes et sélectionnez la course la plus vertigineuse : divertissement garanti pour vos passagers.

KUKA Coaster : des déplacements toujours nouveaux

Un robot industriel à 6 axes sur le bras duquel est montée une nacelle pouvant accueillir deux personnes : voilà le KUKA Coaster. Profitez des possibilités de combinaisons programmables. Car contrairement à un grand-huit, le KUKA Coaster crée en permanence la surprise chez ses passagers.

Le robot à 6 axes sûr pour le transport de passagers

La sécurité a priorité absolue : Le KUKA Coaster est le premier robot industriel autorisé à emmener des passagers - il est même certifié par le contrôle technique (TÜV) selon la norme EN 13814 (DIN 4112). Il répond ainsi à toutes les normes de sécurité pertinentes.

Le robot a été conçu de manière fiable pour vous :

  • Les composants de sa structure et ses réducteurs sont certifiés à 100 pour cent
  • Butées mécaniques pour la sécurité de vos passagers
  • Surveillance électronique non-stop
  • En service : la toute nouvelle génération de la technologie KUKA.SafeOperation
Le KUKA Coaster est composé d'un robot industriel à 6 axes avec une nacelle pouvant accueillir deux personnes.

Le robot à 6 axes en tant que manège à sensations : Le KUKA Coaster

Le KUKA Coaster offre des courses d'action à vitesse fulgurante avec des rotations énergiques ou des loopings spectaculaires.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK