KUKA dans l’industrie du cinéma

 KUKA Robotique propose des solutions complètes pour l’industrie du cinéma par les biais des intégrateurs KUKA.

Solutions KUKA pour l’industrie du cinéma

Les robots légers KUKA utilisés dans l’industrie du cinéma

Wunderwerk Film de Vienne en Autriche propose aux sociétés de production de cinéma le système CMOCOS, se basant sur le robot léger KUKA, en tant que solution complète pour un système Motion Control des caméras numériques et cinématographiques à grande vitesse. Le faible poids total du système CMOCOS permet aux sociétés de production de cinéma d’emmener le robot dans l’avion pour aller au lieu de tournage. Le système CMOCOS se caractérise par son interface intelligente, une utilisation simple et une programmation rapide de l’ensemble du système. Le système CMOCOS peut être utilisé sur un pied ou sur un chariot entraîné et est ainsi en mesure d’effectuer des mouvements linéaires reproductibles sur un système de rails.

Solutions complètes flexibles avec nos unités linéaires

La société Bot and Dolly, aux États-Unis, propose une solutions complète pour les robots KUKA avec une grande portée et des mouvements rapides sur une unité linéaire. Le robot KUKA avec unité linéaire devient une plate-forme de déplacement rapide pour la caméra cinématographique. Des mouvements rapides et absolument conformes à la trajectoire avec des accélérations élevées sont rendus possibles grâce à ce système. Pour l’utilisation de robots KUKA dans le domaine des effets spéciaux, la société anglaise Robomoco propose un robot KUKA sur une unité linéaire.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK