KUKA Medical Robotics

KUKA figure parmi les leaders dans le domaine de la technique médicale. Nos systèmes robotisés sont adaptés par l’équipe KUKA Medical Robotics et ont de nombreux domaines d’application dans la médecine, car ils savent convaincre par leur exactitude, leur flexibilité et leur fiabilité constantes et élevées.

KUKA Medical Robotics propose une gamme de produits complète pour l’utilisation dans la robotique médicale et participe à la conception de l’avenir de ce secteur avec des technologies innovatrices et des produits de haute technologie. De la radiographie au positionnement de patients en passant par la radiothérapie , le secteur médical profite de la grande compétence et expérience de KUKA dans le domaine des robots industriel et de l’automatisation. L’équipe de KUKA Medical Robotics mise sur cette énorme richesse d’expérience et de produits. Elle transforme les composants robotisés afin qu’ils répondent aux exigences élevées du secteur médical, en tant que systèmes d’assistance robotisée lors d’interventions chirurgicales dans la salle d’opérations, pour le diagnostic ou en tant que partenaire-assistant lors des mesures de rééducation.

Avec KUKA Medical Robotics, vous misez sur le premier fabricant de composants robotisés en Europe. En tant que créateur de technologies et moteur de développement, KUKA se consacre au développement de technologies-clé orientées vers la pratique pour les marchés en croissance. Pour la recherche et le développement, nous avons mis l’accent sur les thèmes centraux de la collaboration homme-robot (CHR) en toute sécurité, l’action souple et sensitive, les systèmes sensoriels intelligents, la mobilité ainsi que la commande intuitive et simple.

Travailler main dans la main avec le collègue robot : le LBR Med se lance à l’assaut de la salle d’opérations

Le LBR Med est notre nouvelle innovation robotisée pour le secteur médical. Il se base sur le  robot léger sensitif LBR iiwa et sait convaincre grâce à son système sensoriel, sa sécurité, sa capacité d’apprentissage rapide et son utilisation simple en tant qu’assistant dans la salle d’opérations.

Le LBR Med est extrêmement sensitif. Grâce à ses capteurs articulaires, il peut s’approcher du patient, peut être écarté doucement par le médecin ou le thérapeute et recule automatiquement devant lui, si celui-ci le souhaite ou s’il le touche. Il est également en mesure d’assister le médecin lors de séquences de mouvement complexes. Grâce à son revêtement spécial, il est conforme aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène. Son recouvrement biocompatible permet de garantir une surface absolument stérile.

Le LBR Med répond ainsi à toutes les exigences pour une collaboration homme-robot sûre, ainsi que pour ses tâches dans l’environnement clinique de la salle d’opérations. Avec l’appareil médical correspondant et équipé d’un logiciel spécial, le LBR Med est par exemple en mesure d’assister lors d’endoscopies ou de biopsies. Il peut également être utilisé pour le traitement laser d’os ou pour monter des vis pédiculaires.

Grâce au travail de l’équipe KUKA Medical Robotics, toutes les adaptations techniques sont effectuées de façon à faciliter au fabricant de produits médicaux l’intégration du robot dans son produit. En effet, KUKA a fait certifier le LBR Med par un rapport d’essai CB conforme à IEC 60601-1. Ceci est une caractéristique exclusive absolue du robot léger collaboratif.

Le LBR Med peut être utilisé des façons les plus diverses, comme ici, en tant que robot à ultrasons

Avec les robots KUKA, ce qui est difficile devient facile

Chez KUKA, la robotique médicale a commencé il y a plus de 15 ans avec l’utilisation de nos grands robots. Aujourd’hui encore, les machines ayant une capacité de charge pouvant atteindre 200 kilogrammes représentent un pilier de la robotique médicale. On différencie ici deux systèmes :

  • Les systèmes porteurs de personnes sont par exemple les positionneurs de patients pour l’hadronthérapie, le robot thérapeutique Hippo pour l’hippothérapie robotisée ou bien la presse à cuisses intelligente pour les sportifs de haut niveau dans le cadre du projet de recherche HaiLeg.
  • L’ARTIS pheno de Siemens fait partie des systèmes déplaçant de lourds équipements médicaux. Celui-ci déplace un arceau de radiographie autour du patient, ce qui permet de réaliser des photos en 3D de type de tomographies par ordinateur directement dans la salle d’opérations. Le système CyberKnife, quant à lui, permet au robot d’orienter un canon à rayons avec une précision ciblée sur la tumeur. Grâce à sa couchette de patients en option, CyberKnife réunit le système mobile avec le système porteur.

Le robot QUANTEC de KUKA est la base de ces applications médicale. Grâce à son ensemble mécanique spécial et sa grande rigidité, il est parfaitement approprié pour les tâches exigeant un maximum de précision. De plus, sa construction compacte minimise vos frais d’entretien et de maintenance. Différentes positions de montage et fonctions permettent à l’équipe KUKA Medical Robotics d’adapter le QUANTEC pour un grand nombre d’applications dans le secteur médical.

Vidéo : un robot KUKA pour la radiothérapie

Le système exacure de BEC utilise la technologie du KR QUANTEC pour un positionnement précis et flexible des patients dans le centre d’ionothérapie et de recherche MedAustron.

L’équipe KUKA Medical Robotics

Chez KUKA, une équipe de spécialistes se charge du travail nécessaire pour que l’utilisation de produits KUKA soit possible dans le secteur médical. Les collaborateurs disposent des connaissances spécifiques au domaine de la technique médicale et des différents scénarios d’autorisation. Le département de recherche et de développement individuel et ciblé peut se concentrer entièrement sur le thème de la médecine sans se soucier des exigences industrielles. Ceci permet de bénéficier d’avantages uniques en leur genre :

  • Vos interlocuteurs parlent votre langue
  • Ils ont des connaissances précises concernant la thématique des autorisations
  • Les robots sont dotés de modes de comportement spécifiques à la médecine (p. ex. calcul pour trocart)
  • PLM complet pour les composants robotiques dans le secteur médical
  • Qualité Made in Germany
  • Design innovant
  • Un maximum d'assistance et d’orientation vers le client
  • Solutions spécifiques aux clients répondant à leurs exigences dans le secteur médical

 

Tous ces avantages permettent de réaliser rapidement vos idées de robotique médicale et de mettre rapidement les produits sur le marché. Votre partenaire KUKA Medical Robotics vous accompagne depuis l’idée de fonctionnement au produit fini en vous offrant une collaboration basée sur la confiance.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK