Industriële automatisering

Automatisation

Les exigences auxquelles les entreprises de production sont soumises sont de plus en plus sévères et exigent des processus de production flexibles. La solution est l’automatisation de la production. KUKA, le spécialiste de l’automatisation, vous aide à vous préparer de façon optimale aux exigences d’aujourd’hui et de demain.

Exigences plus élevées pour la production

La concurrence globale et le passage au numérique augmentent énormément les exigences auxquelles les entreprises de production sont soumises. Les nouveautés et variations de produits se succèdent à un rythme de plus en plus rapide sur le marché. De plus, l’attente des clients est de plus en plus marquée par la possibilité de comparaison facilitées par les offres en ligne.

Afin de pouvoir répondre à ces attentes, les fabricants doivent pouvoir garantir une grande diversité de produits avec des variations importantes de taille des lots. De plus, d’autres facteurs tels que la pénurie de compétences, la hausse des coûts salariaux et des directives strictes concernant la santé et la sécurité augmentent la pression à laquelle sont soumises les entreprises. Les entreprises de production ont donc besoin de systèmes de production flexibles, rendus possibles par l’automatisation de la production. 

L’automatisation signifie l’amélioration d’un processus de production par l’utilisation de machines et de technologies modernes. En tant que spécialiste dans le domaine de l’automatisation robotisée de la production, KUKA vous permet de répondre aux exigences élevées quant à la rapidité, la flexibilité, la rentabilité et la valeur ajoutée.

Solutions d’automatisation de KUKA : la clé de la production flexible

KUKA est un des leaders parmi les spécialistes de l’automatisation et son objectif est d’assister les entreprises de production lors de l’optimisation complète de leur valeur ajoutée, à l’aide du savoir-faire approfondi en matière d’automatisation et de numérisation qui lui est propre.

Nous proposons à nos clients l’ensemble de la gamme de prestations d’un seul fournisseur : les composants, le robot, la cellule de fabrication jusqu'à l'installation clé en main de la production mise en réseau à l’aide d’outils IT basés sur Cloud.

Connecter le monde de production réel avec le virtuel

KUKA complète son propre savoir-faire par la participation à des start-ups telles que Device Insight.

L’entreprise de Munich est spécialisée dans les systèmes de production mis en réseau sur les plates-formes IoT. Elle complète les compétences de KUKA de façon optimale afin d’établir une gamme complète dans le secteur de Industrial Internet of Things (IIoT)

Solutions sur mesure pour les différents secteurs

Les produits et les logiciels de KUKA se trouvent dans de nombreux secteurs tels que l’industrie automobile, le secteur électronique ou l’industrie de la métallurgie. En consultant nos histoires de succès dans la banque de solutions, vous pourrez vous faire une idée de nos solutions d’automatisation et apprendre comment nos compétences peuvent vous aider à relever les défis de la numérisation.

Exemple du secteur électronique : automatisation avec sensitive touch

Le secteur électronique constitue un cas d’école d’industrie pouvant profiter énormément des solutions d’automatisation. Les cycles de vie des produits sont nettement plus courts. Ce qui est à la mode aujourd’hui n’intéressera déjà plus personne demain. En même temps, les coûts salariaux et les exigences en matière de qualité sont en hausse dans presque tous les pays.

Dans cette vidéo, des spécialistes de l’automatisation expliquent les plans et produits de KUKA pour le secteur électronique.

ready2_use: des solutions d’automatisations prêtes pour une production flexible

Les besoins d’automatisation sont souvent clairement cernés par des exigences de production concrètes au sein des entreprises. On recherche des solutions d’automatisation simples pouvant être intégrées rapidement et simplement dans des processus de production existants. Ce faisant, les petites et grandes entreprises profitent de nos packs ready2_use.

Ces packs d’applications préconfigurés et adaptés les uns aux autres peuvent être intégrés de manière simple et rapide dans des installations de production existantes. Qu’il s’agisse du montage de micro-vis, de peinture avec protection contre les explosions intégrée ou d’apprentissage simple d’un robot sans programmation compliquée : la gamme de nos solutions ready2_use couvre un grand nombre de domaines d’applications et s’étend continuellement.

KUKA ready2_pilot simplifie la façon de mettre le robot en service. La vidéo montre comment on effectue l’apprentissage d’un robot sans travail complexe de programmation.

Nouveaux concepts d’automatisation avec la Collaboration Homme-Robot

Avec la Collaboration Homme-Robot (CHR), homme et machine travaillent main dans la main - un tout nouveau type d’automatisation ! Ici, l’homme commande et surveille la production pendant que les robots collaboratifs tel que le LBR iiwa se chargent des tâches désagréables et peu ergonomiques. Grâce à leurs capacités sensitives, les robots peuvent travailler à proximité immédiate de l’employé et effectuer les étapes de la production avec lui, main dans la main. 

Ainsi, les entreprises sont en règle avec les directives concernant la santé, la sécurité et les employés peuvent se consacrer aux tâches exigeant des capacités humaines telles que la capacité d’apprentissage, la perception sensorielle ou la créativité.

Industriële automatisering
Collaboration main dans la main : la Collaboration Homme-Robot permet de bénéficier de concepts d’automatisation entièrement nouveaux.

Anticiper l’automatisation : « industrial intelligence 4.0_beyond automation »

L’automatisation croissante de la production et la mise en réseau coopérative des collaborateurs et des machines va modifier le monde du travail de façon catégorique. Cependant, l’homme continuera d’occuper la place centrale dans l’usine de demain. Les robots ne le remplaceront pas mais ils complèteront ses capacités. De nouveaux groupes de tâches et profils de métiers vont apparaître, en particulier au point de jonction du génie mécanique et de l’informatique.

KUKA est synonyme d’Industrie 4.0 made in Germany. Sous la devise « iintelligence 4.0_beyond automation », notre objectif est d’établir et de développer des solutions d’automatisation intelligentes de façon globale dans les secteurs les plus divers. En collaboration avec nos clients, nous souhaitons faire en sorte que la main-d'œuvre bénéficie d’une aide fournie par les machines, protéger les emplois grâce à une productivité plus élevée et obtenir une efficience ainsi qu'une flexibilité plus importante au sein de la production.

OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.