Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA KR 16 robotok hegesztenek járműalkatrészeket az AL-KO-nál

Innovatív hegesztőrobotok az autógyártásban.


Innovatív hegesztőrobot-rendszerek az autóiparban

Az AL-KO Kober Group a járműtechnika, légtechnika területén, valamint a kertészet + szabadidő területén alkalmazott innovatív termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A nemzetközi sikerekkel rendelkező cégcsoport világszerte több mint 4000 embernek ad munkát telephelyein. Bár e sikeres cég mára az egész világot behálózza, a jól bevált AL-KO utánfutótengelyek és alkatrészek gyártása az európai piacra hagyományosan a bajorországi Kötzben található cégközpontban folyik. Az AL-KO utánfutó- és lakókocsitengelyek viszonyítási alapnak számítanak a szakmában.

Utánfutótengelyek hegesztése rendkívül igényesen

A járműkomponensek hegesztési varratai  dinamikus terhelésnek vannak kitéve, így az utánfutótengelyek hegesztése jelenti az egyik legnagyobb kötéstechnológiai kihívást. A megbízható hegesztési eljárások és a legmodernebb beszerelési technológia egyaránt elengedhetetlen feltételei a kiváló minőségű, ugyanakkor korlátlan rugalmasságú termékek gyártásának.

Két hegesztőcella növeli a rugalmasságot

Az utánfutókhoz készült lengőkarok, lopásgátlók és egyéb alkatrészek gyártásához az AL-KO a vezető rendszerintegrátor cég, a Robolution két hegesztőcelláját alkalmazza. Ezeken az állomásokon 10–500 darabos sorozatok gyártása folyik, számos termékvariánssal. Az univerzális Robolution cellák két különböző pozicionálójukkal hihetetlen rugalmasságot biztosítanak, és a hattengelyes KR 16 típusú KUKA hegesztőrobot alkalmazásával kiváló minőséget és termelékenységet garantálnak.

A hattengelyes KUKA KR 16 hegesztőrobot gyorsaságával és hegesztési pontosságával bizonyít.

A hattengelyes ipari robot kiváló hegesztési eredményeket garantál

Az iránymutató berendezések öttengelyes pozicionálóval és TurnFix-szel – egy, a berendezés hosszanti oldalán elhelyezett speciális kiegészítő pozicionálóval – tűnnek ki, amelyek hihetetlenül rövid mellékidőket eredményeznek. A berendezések intelligens kialakításával, és a hatalmas mozgatású pozicionálóval illetve TurnFix-szel való kiegészítésük révén egyidejűleg két állomáson lehet dolgozni. A hattengelyes KR 16 robot gyorsasága és pontossága kiváló hegesztési műveletet eredményez.

Gyors átszerszámozás és sok alkatrészváltozat gyártása 

Jelenleg a berendezés majd 100 különböző programot tárol az egyes termékvariánsokhoz. Az átállás egyik variánsról a másikra többnyire akár öt percen belül megoldható. A termékspektrum a legkülönbözőbb kisméretű alkatrészektől akár 800 mm hosszú tartozékokig terjed. Nem csak teljes hegesztőprogramokat, de eszközöket is bármikor át lehet helyezni egyik berendezésről a másikra. Ez további rugalmasságot eredményez. A raktározás és pótalkatrész-készletezés is sokkal egyszerűbb. Az egyik berendezés üzemzavara esetén a különösen sürgős megrendelések időveszteség nélkül végezhetők el a második gépen.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások