Válassza ki a helyét:

Ország

Der KUKA flexibleCUBE wird mittels Drehtisch neu bestückt

Automatizáció pofonegyszerűen a KUKA flexibleCUBE segítségével

A KUKA Industries vezető szerepet tölt be az illesztés technológiájának területén és ideális partner, ha biztonsági szempontból releváns alkatrészekről van szó és az autóiparból hozott technológiának köszönhetően ezeket a folyamatokat az általános iparban is tudja alkalmazni. Ebben az esetben a Hartan biztos partnereként.


A kiindulási helyzet

A „Made in Germany“ kifejezést a Hartan babakocsigyártónál nagybetűvel írják. A családi vállalkozás a legmodernebb gyártási technológiákat és a tanúsított minőségbiztosítást választja minden babakocsi esetén. Ezen kívül a vállalkozás a legkomolyabb elvárásokat támasztja a károsanyag-mentes alapanyagok, a rendkívüli biztonság és a legnagyobb kényelem területén. A gyártás során a vállalkozás az augsburgi KUKA Industries folyamatismeretét választotta. A Hartan babakocsigyártó hetente közel 2000 babakocsit gyárt, emelkedő tendenciával. A vállalat fémgyártásában elsősorban a hegesztési területen következik be az üvegnyak-hatás a kapacitásban. A hegesztési szakemberek rendkívül jól képzettek. Minden varrat tökéletes. Azonban egy bizonyos darabszám felett az elvárt minőségű napi adagot már nem lehet teljesíteni. A szakmailag kompetens hegesztési szakemberek megnyerése a vállalat számára mára már komoly kihívás, hiszen a szakemberhiány növekszik. Ugyanilyen kihívás a cég gyors növekedése és az ügyfelek és üzemek magas minőségi elvárása is.

A feladat

Hetente 3000 alkatrész hegesztéséről van szó, alapvetően a babakocsi teljes geometriája, futása és stabilitása szempontjából. A vállalatnak ezzel a berendezéssel kilenc teljesen különböző babakocsi modell teljes ülés- és háttámla gyártását kell biztosítania. A hegeszteni kívánt babakocsi alkatrészek esetén biztonsági szempontból teljes mértékben releváns alkatrészekről van szó, melyeknek 100 százalékban kifogástalannak kell lennie.

Az illesztési folyamatok automatizálásában szerzett sokéves tapasztalat alapján a babakocsigyártó a KUKA Industries rugalmas standard robot hegesztőcellája mellett döntött. Az augsburgi berendezésgyártónak már több évtizedes tapasztalata van az illesztés területén és olyan automatizált megoldást kínál, mely megoldja az üvegnyak-hatást a kapacitás területén, megfelel a legkomolyabb elvárásoknak a minőség területén és vékony hegesztési varratokat készít – mindez a KUKA flexibleCUBE.
A Hartan számára a legjobb minőség számít a gyártás során.

A megoldás

A védőgázas hegesztőcella kiválóan alkalmas az automatizálást éppen megkezdő vállalatoknak, hiszen egyszerűen és gördülékenyen integrálható a gyártási folyamatba. A védőgázas hegesztés a megfelelő illesztési folyamat acélkötések esetén. A hegesztési varratnak meg kell felelnie a minőségellenőrzés követelményeinek, hiszen biztonsági szempontból lényeges alkatrészekről van szó.

A precízen elvégzett hegesztési munka nem jelent problémát a KUKA flexibleCUBE számára.


Roboter im KUKA flexibleCUBE beim Schweißen
A KUKA FlexibleCUBE arc jól integrálható a már meglévő gyártásba.

A KUKA flexibleCUBE előnyei:

  • felhasználóbarát a plug & play révén,
  • a beruházás nagyfokú biztonsága,
  •  rugalmasan alkalmazható, mivel a cella egyszerűen testreszabható a gyártási környezethez,
  • magas folyamatminőséget biztosít.

A KUKA flexibleCUBE egy szabványosított hegesztőcella, mely könnyen lehetővé teszi az automatizációt a gyártás során. A Cube moduláris kialakításban tartalmazza a KUKA komponenseit és kombinálható a vezető gyártók jól bevált hegesztési felszereléseivel. A KUKA Industries a Hartan-t a folyamat megtalálásában támogatta és a feladat meghatározása szerint az optimális kialakításban is tanácsot adott. Végül a moduláris hegesztőcella egy KR 5 arc robottal, egy hegesztőfelszereléssel rendelkező áramforrással, egy forgóasztallal valamint központi elszívóval, égőtisztítóval és TCP ellenőrzéssel került kialakításra. Ez volt a rugalmas válasz az automatizált hegesztőcella iránt támasztott követelményekre.

Kezdettől fogva semmilyen problémánk nem volt a cellával. A többi automatizált cellánál és partnereknél tapasztalt üzemzavarokról itt nem tudunk beszámolni. Olyan babakocsikat építünk, mintha a saját gyerekeinknek készítenénk őket.

Philipp Bernreuther, a fémgyártás vezetője, Hartan

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások