Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA KR 1000 titan típusú robot szerel hengerblokkokat a FAW Group gyárában

A KUKA robotok kínai alkalmazása viszonyítási alapot teremt a nagy teljesítményű dízelmotorok gyártása területén.


Az Európában még ismeretlennek számító FAW Group a legnagyobb kínai autógyártók közé sorolható. A FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, a FAW Group Corporation száz százalékos leányvállalata 2012. februárban, Huishanban nagy teljesítményű dízelmotorok gyártásával foglalkozó üzemet hozott létre, melynek éves termelési kapacitása 125000 egység. Az augsburgi robotok számos különféle feladatot látnak el. A csúcspont: amikor KUKA KR 1000 titan típusú robot 700 kg-os hengerblokkokat mozgat.

A masszív hengerblokkokhoz nagy teljesítményű robotokra van szükség

A szerelősoron különleges kihívást jelentő feladat az úgynevezett 6DM dízelmotorok akár 700 kg tömegű hengerblokkjainak forgatása, például a hengerpad, a forgattyús tengely és az olajteknő beszerelésekor. A szokásos, forgató- és emelőszerkezettel valamint élőerővel végzett mozgatás szóba sem jöhetett nagy helyigénye és gyenge hatásfoka miatt. A 500–700 kg-os munkadarabsúly és a 200 kg-os megfogó ismeretében erre a feladatra csak egy 1000 kg-os teherbírású, nagy teljesítményű robot jöhet számításba. 

A KUKA Titan játszi könnyedséggel mozgatja a hengerblokkot

Amint a szerelés előtt kereken 500 kg-os hengerblokk eléri a munkaszigetet, a szenzorvezérelt KUKA KR 1000 titan típusú robot leveszi, és egy munkadarabszállítóra helyezi. Ezt követően a hengerblokkra több lépcsőben kerülnek felszerelésre az egyes alkatrészek: dugattyúrúd, henger, olajteknő stb. A szerelési munkálatok során a robot egy meghatározott pozícióban pontosan 90 fokkal fordítja el a hengerblokkot. A szerelés befejeztével az immár 700 kg-os hengerblokk visszakerül a munkaszigetre, amelyről a KR 1000 robot leveszi, és 180 fokos fordulattal a felső munkadarabszállítóra helyezi, amelyen az összeszerelt blokk folytatja útját, végig a szerelősoron. 

A KUKA KR 500 forgattyústengelyeket mozgat

A legerősebb robot a piacon

 

A KUKA KR 1000 titan a legerősebb hattengelyes robot a piacon. 3202 mm-es maximális hatótávolságával, ±0,1 mm-es ismétlési pontosságával és 1000 kg-os teherbírásával ez a csúcstechnológiás gép az ipari robotok világbajnoka. Munkatere eléri a 78 m3-t.

A KR 1000 titan mellett két KR 16 robot dolgozik a tömítések minőségi felhelyezésén, egy KR 210 és egy KR 500 robot pedig bonyolult mozgatási és szerelési munkálatokért felelős. A hattengelyes KR 210 robot 210 kg-os teherbírásával és 2700 mm-es hatótávolságával tűnik ki.

A KR 210 robot átveszi a nehéz mozgatási és szerelési munkákat

A KUKA hatékony megoldása minden várakozást felülmúl

A KUKA munkaszigettel kiegészített intelligens, kettős kialakítású berendezés révén a teljes szerelősoron belül rövid szakaszokon mozog a munkadarab, ezáltal csökken a munkadarabszállítók száma, nő a szerelősor hatékonysága, és csökkennek a beruházási költségek. A robotok részben jelentős erőkifejtéssel szerelik a nehéz alkatrészeket, anélkül, hogy sérüléseket okoznának ezeken a fontos munkadarabokon. A KUKA robotok egyedülálló teljesítményükkel bámulatra méltóan végzik el a kihívást jelentő feladatokat. A szerelősor mára évi 125000 motort gyárt, jelentősen meghaladva ezzel az eredetileg tervezett évi 100000 egységet.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások