Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA robotok támogatják a Froniust a hegesztési eljárások továbbfejlesztésében

A Fronius saját kutatása és fejlesztése érdekében új KUKA robotokba fektet be.


A Fronius cég évtizedek óta jelentős befolyást gyakorol a hegesztéstechnológia fejlődésére, és világviszonylatban is az ágazat vezető vállalatának tekinthető. A hegesztőrobotok esetében világszerte alkalmazott áramforrások mintegy 30 százaléka Fronius gyártmány. A domináns világpiaci szerep megőrzése érdekében 2011. végén megnyílt az új kutatás-fejlesztési központ a felső-ausztriai Thalheimben, amihez többek között – főként a kis hőbevitelű hegesztés, a tandemhegesztés, a volfrámelektródás és a plazmahegesztési eljárások továbbfejlesztése érdekében – új generációs KUKA robotokat is beszereztek.
 
Sokoldalúsága és rugalmassága révén a KUKA KR 16-2 tandemhegesztési eljárások esetén is bizonyíthatja előnyeit.

Új robotmegoldások a jövő hegesztési technológiáiért

A jövő hegesztési technológiájának kifejlesztéséhez az új thalheimi központot progresszív, úttörő technikával szerelték fel. A kis hőbevitelű hegesztés, a tandemhegesztés, a volfrámelektródás és a plazmahegesztési eljárások automatizálásához új, testre szabott robotmegoldásokat kerestek.

Az egyszerű kezelhetőség lehetővé teszi a hegesztési eljárások gyors váltását 

A tandemhegesztési eljárások továbbfejlesztéséhez ez alkalommal a KR 16-2 robottípusra esett a választás. A tandemhegesztés esetében a Fronius két, önállóan működő ívhegesztési eljárást egyesít egy folyamatban. Az új duplahuzalos megoldás segítségével lehetőség nyílik két kis hőbevitelű hegesztési eljárás (CMT) vagy egy CMT és egy fogyóelektródás védőgázas impulzushegesztési eljárás kombinációjának használatára, a felépítésnek köszönhetően egyetlen rendszeren belül: két áramforrás, egy égő, és két egymástól elszigetelt érintkezőcső.

Az új eljárástechnológia révén a hegesztés kezdetétől egészen a végkráter feltöltéséig biztosított a stabil ív. Ezáltal vékony lemezeket is hegeszthetünk gyorsan, fröcskölésmentesen, mély beolvadással és optimális varratömledékkel. A Fronius-féle volfrámelektródás védőgázas plazmahegesztési eljáráshoz a kisebb hattengelyes KR 5 arc HW robotot alkalmazták.

A volfrámelektródás védőgázas hegesztési eljárás a kisebb hegesztési sebesség és csekélyebb leolvadási teljesítmény ellenére (megj.: a MIG/MAG hegesztéshez képest) olyan szigorú minőségi követelményekkel bíró alkalmazások, mint például csővezetékek vagy nyomástartó edények építése esetében, kétségtelenül a legjobb minőség garanciája, tehát továbbra is a legkézenfekvőbb választás. A koncentrált, stabil ív fröcskölés- és salakmentes, sima varratot biztosít. A plazmahegesztés különösen vastagabb lemezek vagy elemek esetében bír komoly előnyökkel.

Mivel a plazmahegesztés alapjában hasonlít a volfrámelektródás hegesztéshez, az eljárás bármely Fronius gyártmányú digitális vezérlésű volfrámelektródás ívhegesztő áramforrással működik, egy digitális gázszabályozó és ívvezérlő készülék közbeiktatásával. A Fronius és a KUKA új, nagyon kompakt, csőtengelyes konstrukcióval rendelkező robotmegoldásával élvezhető az az utolérhetetlen luxus, hogy egy rendszeren belül mindkét eljárást használhatjuk. Olyan alkalmazások esetében, amelyeknél az egyrétegű volfrámelektródás ívhegesztés nem elegendő, a plazmahegesztési eljárást használhatjuk.

A két eljárás közötti átváltás a gyakorlatban nagyon egyszerűen működik. Nincs szükség a tömlőkötegek időigényes cseréjére, elég kicserélni az égőfejet. A KUKA KR C4 vezérlő nyitott architektúrája fontos szerepet játszott a megoldás megvalósításában. A hegesztőrobotok fejlesztésének célja, hogy az ügyfelek olyan zárt rendszerhez jussanak, amelyben mind a robot, mind a hegesztőrendszer kezelése egyaránt egyszerű, üzembe helyezésük gyorsan megoldható.

KUKA hegesztőrobot és KR C4 vezérlő (baloldalt hátul)

Rugalmas robotok és bővíthető vezérlőszoftver

A KR 16-2 robot alkalmazása a tandemhegesztési eljárás továbbfejlesztésében számos előnnyel rendelkezik. Sokoldalúsága és rugalmassága révén ez a robot a hegesztés során is bizonyíthatja előnyeit. További pozitívuma csekély önsúlya, miáltal igen dinamikus, és gyors ütemidők megvalósítására képes.

Programozás, konfigurálás, betöltés, tesztelés, diagnosztizálás, módosítás, archiválás. Az új KUKA.WorkVisual tervezési segédeszköz egységes felülettel és menüstruktúrával rendelkező szoftverkörnyezetben foglalja össze egy projekt összes lépését, és ezen túlmenően univerzális programozókörnyezetként is alkalmazható. Így a tervezéstől a megvalósításig zökkenőmentes a folyamat. A robot funkcióinak köre ezen kívül további alkalmazásspecifikus szoftvercsomagokkal bővíthető.

A Froniusnál alkalmazott KUKA.ArcTech hegesztőszoftverrel a rendszer néhány lépésben programozható, és gyorsan beüzemelhető. A klasszikus kis hőbevitelű hegesztési eljárással folyó kísérletsorozathoz a Fronius a csőtengelyes konstrukcióval rendelkező KUKA KR 16 arc HW hegesztőrobotot választotta. A robotkarban és a csuklóban lévő, 58 mm-es áteresztőnyílás az összes csőtengelyben vezethető tömlőköteg védett elhelyezését teszi lehetővé.

A KUKA megoldása segít pénzt, időt és energiát megtakarítani

 
A konzolrobot csekély önsúlyának köszönhetően nagyon mozgékony, és igen rövid ciklusidőkre képes, az ütemidő akár 30 százalékos csökkentésével. A robot csekély súlya lehetővé teszi egy egyszerű és gazdaságos alaplemez alkalmazását, és az egész rendszer energiahatékonyságában is fontos szerepet játszik. A KUKA konzolrobotok negyedik generációja etalonnak tekinthető rugalmasság, gyorsaság, hatótávolság és pontosság terén. A KUKA SafeOperation szoftver alkalmazásával a daru akadály nélkül jut a gyártóberendezés fölé. Még nagyobb méretű megfogó használata esetén sem áll fenn az összeütközés veszélye. Ezen túlmenően a KUKA robot oldalról, helytakarékosan dolgozik a géposzlop kihúzásához szükséges berendezés mellett.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások