Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA robotok növelik a hatékonyságot a műanyag fröccsöntésben a Gebrüder Schwarz GmbH-nál

A Rottweil-Neukirch-i, 200 főt foglalkoztató Gebrüder Schwarz GmbH vezető vállalat a műanyag-fröccsöntés technológiájának terén, a szerszámfejlesztés és a rendszerkomponensek tekintetében is.


Ahhoz, hogy a gyógyászati ipar, az autóipar, az elektrotechnika, a mérés- és műszertechnika, valamint a környezettechnika és energetika területéről érkező ügyfelek számára optimális megoldásokat nyújthasson, folyamatosan a legkorszerűbb műszaki szinten tartja modern fröccsöntőgépeit, szárítóberendezéseit, perifériakészülékeit és robotrendszereit, amelyeket kizárólag tapasztalt, magasan kvalifikált szakértői csapata kezelhet. A cég 2015. február óta – a két régebben használt KUKA automatizálási megoldás mellett – két hattengelyes, KR AGILUS és KR 16 típusú robotot is alkalmaz.

Automatizálási megoldás ventilátorok gyártásához

Automatizálási megoldást kerestünk az ebm papst ventilátorainak gyártásához. Ez a cég a légtechnikai és hajtástechnikai ventilátorok, motorok specialistája. Mivel lineáris portál számára túl összetett lett volna ez a feladat, a zimmerni Barth Mechanik GmbH integrátorcéggel közösen már korai döntési stádiumban elvetettük ezt az alternatívát. Az ügyfelek igényeinek gazdaságos és kiváló minőségű kiszolgálásához teljesen új utakra volt szükség az automatizálás terén. Az összetett fröccsöntött műanyag komponensek gyártása nagyfokú precizitást, reprodukálhatóságot és pontos ütemidőt igényel. Szavatolni kellett ezen kívül a megadott ciklusidőt és folyamatbiztonságot is. 

Két KUKA robot dolgozik csapatban

A ventilátorok gyártásánál a KR 16 robothoz négy tengely érkezik, amelyeket a szerszámba helyez. Az 1,2 mm átmérőjű, 1,5 cm hosszúságú apró alkatrészek behelyezése tökéletesen pontosan kell, hogy történjen, ehhez lézer méri ki a pontos helyzetet. A műanyag-fröccsöntést követően a robot kiveszi a négy készre öntött ventilátort a szerszámból, és átadja a vizsgálóállomásnak, ahol kamerával ellenőrzik a terméket. A KUKA KR AGILUS sorozat kisrobotja (KR 6 R900) egyenként kiveszi a kész alkatrészeket a vizsgálóállomásról, és palettázott tálcákra helyezi. 
A KUKA KR AGILUS egyenként kiveszi a kész alkatrészeket a vizsgálóállomásról, és palettázott tálcákra helyezi.

Csak egy robot képes ezt a folyamatfázist megbízhatóan végrehajtani. Az emberi kéz érintése ugyanis az alkatrész korrodálódását okozná, ezért ez tilos. Kesztyűvel viszont nem lehet megfogni ezeket az apró tengelyeket. 

Rugalmasság és pontosság szinkronizált robotrendszerekkel

A Gebrüder Schwarz GmbH által alkalmazott KUKA robotok minőségük mellett főként erejükkel és 99,995%-os rendelkezésre állásukkal hódítanak. Hatótávolság, súly, sebesség és energiafogyasztás ideális aránya jellemzi ezeket a robotokat. Funkcióik széles skálája révén igen rugalmasak, ami egyszerűsíti a két robotrendszer szinkronizálását a Schwarz testvérek vállalatának adott gyártási ciklusában. Míg a KR 16-2 rugalmassága és precizitása fontos szerepet kap a fröccsöntőgép kiszedésében, addig a KR AGILUS 6 R900 maximális sebességével és nagyfokú pontosságával hódít.

Érezhető termelékenységnövekedés és kiemelkedő minőség

A robotalapú megoldással a cég érezhetően növelte termelékenységét – változatlanul kiváló minőség mellett. Az alkalmazott megoldás kísérleti projektként is szolgált a jövő hasonló kihívásaihoz. A Gebrüder Schwarz GmbH közép- és hosszútávon is építhet a hattengelyes robotokon alapuló új automatizálásra és a megtanult know-howra. 
A KUKA AGILUS (balra) és a KR 16 robot (jobbra) tökéletesen egymáshoz hangolt, összeszokott csapatot alkot.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások