Válassza ki a helyét:

Ország

Az opsira GmbH goniofotométereket gyárt KUKA robotok segítségével

A „robogonio” egy multifunkcionális fénymérő berendezés: ezzel a termékkel kereken három éve jelent meg a piacon a weingarteni székhelyű opsira GmbH.


A robogonio – a név a robot és a goniofotométer szavak összegyúrásából keletkezett – fényforrások vagy lámpák szögtől függő fényerőeloszlását méri, összekapcsolva az ipari robotika és a legmodernebb fénymérési technológia előnyeit. 1999 óta az opsira az optikai és világítástechnikai ipar teljes körű szolgáltatójává vált, és már 16 munkatársat foglalkoztat. A „robogonio” révén az opsira a mérőrendszerek üzletágát erősíti.

Szigorodtak a goniofotométerre vonatkozó követelmények

A már több mint 100 éve használatos goniofotométerek alapvető mérési módszernek számítanak a fénytechnikában. A hagyományos felépítésű mechanikus goniométer a vizsgált fényforrás (pl. egy autó első fényszórója) forgatására szolgáló vízszintes és függőleges tengellyel, valamint egy, a fényerőt mérő fotométerrel rendelkezik. Az elmúlt években az összetettebb és kompaktabb fénytechnikai rendszerek, illetve a nagyobb teljesítményű optikai dizájneszközök miatt megnőttek a goniofotométerekkel szemben támasztott követelmények.

A „robogonio” különböző goniométertípusokat egyesít

A „robogonio” révén az opsira a mérőrendszerek üzletágát erősíti. Ehhez az opsira különböző KUKA robotokat alkalmaz, minden lehető méretben. Így a legkisebb LED izzóktól az autófényszórón, közlekedési jelzőlámpán és vasúti fénysorompón keresztül a repülőtéri fel- és leszállópályák irányfényéig minden fényforrás pontosan bemérhető. Míg a szokványos goniofotométerek alkalmazási lehetőségei meglehetősen végesek, és a közeli és távoli méréshez különböző gépekre és vizsgálati eljárásokra van szükség, a „robogonio” egyesíti a különböző hagyományos goniométertípusok előnyeit.

A „robogonio” a robot hat tengelyét a vizsgált tárgy pozicionálására, valamint a rendkívül precíz és megbízható szögbeállításra használja. A mechanikus szabadsági fokok nagy száma lehetővé teszi a mérést egyetlen mérőrendszer segítségével a hagyományos A, B vagy C síkon, és ezáltal egyetlen berendezésben egyesíti a DIN EN 13032-1 szabvány szerinti 1.1, 1.2 és 1.3 goniométertípusokat. A konfiguráció függvényében a 2.x, 3 és 4 goniométertípusok is megvalósíthatók. A „robogonio” konkrétan a fényerőt és a sugárzásintenzitás eloszlását (EULUMDAT, IES stb.), a színeloszlást és akár a fénysűrűség-eloszlásokat (vakító hatás) is képes mérni.

KUKA robotok a kisrobotoktól a nagy teljesítményű robotokig 

A KUKA Roboter GmbH mellett döntve az opsira a teljes termékportfóliót nyújthat ügyfeleinek. A méretezhetőség a KR AGILUS kisrobot-sorozat megoldásaitól a KR 6 és KR 30 robottípusok alkalmazásán keresztül a KR QUANTEC sorozat nagy teherbíróképességű robotjáig terjed. Elképzelhetők továbbá a nehézsúlyú osztályhoz tartozó KR FORTEC vagy KR 1000 titan termékcsaládok megoldásai is. Ezáltal a „robogonio” méreteiben igen flexibilis, 6 kg-os teherbírástól és 700 mm hatótávolságtól 1300 kg teherbírásig és 3000 mm hatótávolságig terjed, így az ügyfél egyedi igényeire szabható.
KUKA robotok pozicionálják a vizsgált darabokat fénymérés céljából az opsira cégnél.
A 6 vagy 10 kg-os teherbírású „robogonio” ideális megoldást nyújt kisebb fényforrások, pl. LED izzók mérésére éppúgy, mint nehéz világítótestek mérésére. A gépjárműiparban a 90 vagy akár 120 kg-os teherbírású „robogonio” berendezéseket alkalmazzák a komplex fényszórórendszerek mérésére.

Kitűnő ismétlési pontosság és sebesség

Minden egyes „robogonio” kiváló szögismétlési pontossággal és igen nagy mérési sebességével bizonyít. Az egyre népszerűbb LED-vonalfények (pl. hangulat- vagy ajtóvilágítás a gépjármű belsejében) mérésére szolgáló vizsgálati eljárás is elvégezhető a „robogonio” segítségével.

Így a berendezés gyorsan igazodhat az aktuális piaci trendekhez, és rugalmasan alakíthatja is azokat. Ugyanilyen rugalmas a „robogonio” alkalmazása teremben, laboratóriumban vagy gyártócsarnokban: forgáspontja a teremben szabadon kiválasztható, vízszintesen és függőlegesen is telepíthető.
KUKA robotra szerelt LED-es vonalizzó.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások