Válassza ki a helyét:

Ország

Két KUKA robot támogatja a raklapozási folyamatot a szerb Sunoko cukorgyártónál

Kovacica városában két KUKA KR120 R3200 PA robot végzi az óránként közel tíz tonna cukrot tartalmazó 100 cukorcsomag megbízható raklapozását.


Minden cukorból van?

A cukorgyártással foglalkozó szerbiai Sunoko cég több mint 100 éves, sikeres múltra tekint vissza. Napjainkban a vállalat több mint 50 százalékos piaci részesedéssel a balkáni ország legnagyobb cukorgyártója és exportőre. A tartós gazdasági fejlődés biztosítása érdekében a vállalat folyamatosan optimalizálja folyamatait. A Sunoko 2003 óta több mint 100 millió eurót fektetett be a Vrbas, Pećincim és Kovacica településeken található gyárainak bővítésébe és korszerűsítésébe.

A korszerűsítési stratégia a gyártási kapacitások bővítését, az energiahatékonyság növelését, környezetvédelmi beruházásokat és a gyártási költségek csökkentését célozza. Ezért az automatizálás elkerülhetetlen volt: Kovacicában ma már két KUKA KR 120 R3200 PA robot végzi az óránként közel tíz tonna cukrot tartalmazó 100 cukorcsomag megbízható raklapozását. Ezáltal jelentősen nőtt mind a csomagolási és raklapozási folyamat ütemezése és megbízhatósága, mind pedig a minőség.

A KR 120 R3200 PA közel 10 tonna cukrot raklapoz óránként.

További növekedés lehetővé tétele

A Sunoko különböző kiszerelésekben értékesíti a cukrot. A különböző kiszerelések a háztartási célra készült 750 g-os, 1 kg-os, 5 kg-os és 10 kg-os csomagoktól a 25 és 50 kg-os csomagokon át egészen az 1000 kg-os, ill. 1200 kg-os jumbózsákokig terjednek. A vállalat az elmúlt években erőteljes növekedést könyvelhetett el. A gyárak – különösen a töltési, csomagolási és raklapozási folyamatok – azonban csak nehezen voltak képesek követni ezt a rohamos fejlődést.

Azért, hogy ez ne veszélyeztethesse a növekedést, a Sunoko megbízást adott az integrátor multi-tec cégnek a kovacicai gyárban előállított 10/1 kg-os cukorcsomagok raklapozásának automatizálására. A cél: felgyorsítani a cukorcsomagok elszállítását, hogy a jövőben is növelni tudja a gyártási mennyiséget. A csomagolási egységeket, amelyek egyenként tíz darab 1 kg-os csomagot tartalmaznak védő zsugorfóliával ellátva, görgős szállítórendszer szállítja be, majd a robot euróraklapokra rakodja, és a továbbszállításhoz befóliázza azokat.

Az automatizálás révén a Sunoko nem csak a termelékenység jelentős növekedését, hanem a csomagolási károk csökkenését is várta. Egyúttal a felelősök fontosnak tartották, hogy maximális biztonság uralkodjék a munkahelyen. A szerbiai temerini székhelyű Multi-tec cég szállító-, csomagoló- és raklapozórendszerek fejlesztésére és gyártására specializálódott különböző iparágakban. Az integrátor különösen a raklapozási projektekben tett szert széleskörű szakértelemre. Tapasztalataik a klasszikus raklapozástól egészen a robotalapú automatizálásig terjednek. 

Rugalmasság kérdése a legszűkebb helyen

Az automatizált megoldás megvalósítása a helyszín építészeti adottságai miatt némi kihívással járt a multi-tec számára. A 10/1 kg-os csomagok töltését végző töltőberendezés más töltőberendezések közvetlen közelében helyezkedik el, ami jelentősen behatárolta a hatósugarat. Ezenkívül a munkaterületeket a villástargoncák közlekedési útvonalai is leszűkítették. Ezért a multi-tec olyan korszerű robotok alkalmazása mellett döntött, amelyek rugalmassága lehetővé tette a már meglévő szállítósorokba történő integrációt.

A közösen megvalósított, korábbi projektek alapján a KUKA volt az első számú választás e kihívások leküzdésében. A robotokat úgy kellett elhelyezni, hogy a raklapraktárhoz, a védőfólia-adagolóhoz és a feszítőgépekhez is egyaránt optimálisan hozzáférhessenek. E speciális követelmények miatt a KUKA KR 120 R3200 PA robottípusra esett a választás. 

Kapacitások a gyártás további növeléséhez

A robotalapú automatizálás üzembe helyezés óta a 10/1 kg-os csomagok szállítószalagon érkeznek a robotok munkaterületére. A robotok megfogják a csomagokat, és megbízhatóan felrakodják azokat egy euróraklapra. Elválasztó rétegként a robotok védőfóliát helyeznek az egyes sorok közé. Ennek során a multi-tec integrátor által kifejlesztett pneumatikus megfogók kerülnek alkalmazásra. Egy-egy raklapra összesen 100 cukorcsomag kerül, amelyek egyenként 10 kg cukrot tartalmaznak.

Egy robot munkateljesítménye óránként 480 csomag. Így a két KUKA KR 120 R3200 PA összesen közel tíz tonna cukrot rakodik fel óránként – ez akkora mennyiség, amellyel kizárólag izomerő segítségével nem lehetne megbirkózni ennyi idő alatt. Amint végeztek egy raklap megrakásával, a robotok védőfóliával burkolják be azokat. Ezzel a raklap készen áll a továbbszállításra. 

KUKA KR 120 R3200 PA, a profi raklapozó 

A KUKA KR 120 R3200 PA egy KR QUANTEC sorozatú raklapozó robot. A karcsú és ugyanakkor robusztus kivitelű, speciális sorozat kifejezetten raklapozáshoz került kifejlesztésre. Háromféle változatban kapható: 120, 180 és 240 kg teherbírással. E változatok mindegyike 3200 mm hatótávolsággal rendelkezik, és 2500 mm-es rakatmagassággal képes megbirkózni. A sorozat további erőssége az alacsony munkatérigény, a sűrű ütemezés és a nagyfokú reprodukálhatóság.

A robotok telepítése Kovacicában rövid idő alatt megtörtént. A multi-tec által fejlesztett koncepció és a KUKA KR 120 R3200 PA rugalmasságának és hatótávolságának kombinációja lehetővé tette a raklapraktár, a védőfólia-adagolás és a raklaptekercselő gyors integrálását a robotok munkaterületére.

Teljesülő várakozások

A Sunoko-nál a robotok teljes mértékben teljesítették a velük szemben támasztott elvárásokat. A munkatársak folyamatos hajolgatás és súlyos terhek emelése általi, váltakozóan alacsony és magas hőmérsékletek melletti nagy fizikai terhelése jelentős mértékben csökkent. A munkatársak feladata jelenleg a folyamatok vezérlése és felügyelete. Emellett a raklapozás folyamata lényegesen hatékonyabbá vált, mivel az automatizálás hatására mind a sebesség, mind a csomagolások minősége jelentős mértékben javult. Az automatizálás megvalósításával a Sunoko kiválóan felkészült a további növekedésre.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások