Válassza ki a helyét:

Ország

Kérjük, válasszon nyelvet:

A KUKA kisrobotok a legszűkebb helyen is hegesztenek

A „Welding To Go“ (WTG) 1200 cellában egy KR AGILUS sorozatú KUKA KR 6 R700 sixx robot hegeszt. A mini robotcellát a Paul von der Bank GmbH nevű integrátor cég fejlesztette ki. 2015. október óta a mini robotcella a Brüninghaus & Drissner GmbH törzsüzemében dolgozik, amely egy hosszútávú autóipari technológiai partner üzeme.


A legkisebb robotcella védőgázas hegesztéshez

Az 1200x800 mm-es Euro raklapnyi méretével a WTG 1200 cella a legkisebb védőgázas hegesztésre szolgáló robotcella a piacon. A cellába – az ügyfelek igényeitől függően – beépíthető a KR AGILUS sorozat bármelyik, a feladathoz ideális kisrobotja. A rugalmasságot lehetővé teszi a nyílt operációs rendszer és a sokoldalúan bővíthető programozási környezet.

A kompakt kialakítás, az integrált PLC, az áramforráshoz, feszültségsorozathoz és biztonságtechnikához teljesen kiprogramozott interfész teszi rugalmassá, teljesítőképessé és megfizethetővé a KUKA mini robotcelláját.

Cornelia Hornemann, a Paul von der Bank GmbH termékbevezetésért, projektlebonyolításért és gyártástervezésért felelős vezetője

A KR AGILUS sorozat magas megmunkálási sebességet biztosít

Ezekből az előnyökből a Brüninghaus & Drissner GmbH vállalatnál is profitálnak. A vállalatnál alkalmazott cellában egy 6 kg teherbírású és 706 mm hatótávolságú KR 6 R700 sixx robot végzi a munkáját. A KR AGILUS sorozat robotjait következetesen rendkívül magas munkavégzési sebességre tervezték. A WTG 1200 tolóajtói választás szerint automatikusan vagy manuálisan nyithatók. Ezt követően helyezi be a dolgozó a részegységeket a hegesztőberendezésbe. Az ajtó bezárását követően kezdi el a robot a hegesztést.
A Paul von der Bank vállalatnál egy KUKA KR AGILUS sorozatú robot a legszűkebb helyviszonyok között is megbízhatóan végzi a hegesztést egy WTG 1200 cellában.

A robot hegesztőcella növeli a termelékenységet és a minőséget

 – A WTG 1200 megbízhatóan végzi a dolgát három műszakos üzemben – számol be Markus Nickolai, a Brüninghaus & Drissner gyártásvezetője. Automatikus gyártás közben a gépkezelő manuálisan előkészítheti a következő részegységeket. Ezáltal a mini robotcella a termelés egyértelmű, akár max. 50 százalékos növeléséhez vezetett. A kisrobot ismétlési pontosságának köszönhetően a hegesztési varratok minősége is egyértelműen javult.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások