Válassza ki a helyét:

Ország

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

A Monogram robottámogatású rendszere személyre szabja az izületpótló eljárásokat

A Monogram Orthopaedics forradalmi izületpótló megoldást fejlesztett ki, melyet a jobb ellátás érdekében egy LBR Med robot támogat. A vállalat a testreszabott implantátumok és a high-tech robotikus marás kombinációjával optimalizált, minden páciens különleges igényeinek megfelelő megoldást hozott létre.


Tanulmányok bizonyítják, hogy 5 ember közül 1 nem elégedett a térdpótlásával. Az okát nem is olyan nehéz kitalálni. Az elmúlt 50 évben nagyon keveset változott ez a műtéti megoldás, hiszen a pácienseket még mindig kezdetleges eszközökkel és egy méretben gyártott implantátumokkal kezelik. Dr. Douglas Unis, a Monogram Orthopaedics alapítója és orvosigazgatója a fenti hiányosságok miatt kényszerült arra, hogy jobb megoldást keressen az igények kielégítésére. Mivel a piacon voltak már más sebészeti robotok, gyorsan felismerte a vezérlő robotrendszer fejlesztésében rejlő egyedülálló lehetőséget. Egy CT-alapú navigációval működő robotrendszerét (személyre szabott sebészeti terv), amely az implantátumokról alkotott elképzelések új megközelítését alkalmazza.

LBR iiwa Med
©Monogram

Az izületpótló sebészet érkezése a 21. századba egy jobb robotrendszerrel

A Monogram robotrendszer munkafolyamata az elejétől a végéig páciensközpontú. A texasi székhelyű társaság az eljárás kezdetén készített CT-szken és a saját fejlesztésű szoftver segítéségével automatikusan egy testreszabott, 3D-nyomtatású implantátumot generál, mely illeszkedik a páciens testfelépítéséhez. A CT-szken alapján készül egy részletes, műtét előtti terv, amely lehetővé teszi a KUKA LBR Med robot számára, hogy a kinyomtatott implantátum jellemzőit pontosan forgácsolja le. A sebész az ortopédiás implantátumot ugyanezzel az integrált pehelysúlyú robottal behelyezi a testreszabott, precizíós pontossággal elkészített üregbe. Ez a kombináció kizárja a végeredmények számos olyan variációját, amely a páciens újbóli kezeléséhez és így elégedetlenséghez vezetnek.

A legújabb technológiával felszerelt robotikus műtéti rendszer páciensre optimalizált eredménnyel

A Monogram Orthopaedics navigált robotrendszere egy nagyhatékonyságú forgó-vágó rendszerrel és a látás egyirányúságából származó problémákat enyhítő, nyomkövető kamerákkal felszerelt KUKA LBR Med robottal rendelkezik. A robot minden vágást autonóm módon hajt végre (sebész felügyelete mellett). A Monogram egy „zárt hurkos” architektúrát implementált a biztonsági endeffektor pozíció valósidejű nyomonkövetéséhez. A Monogram a kinematikus redundanciát is kihasználja az interoperatív korlátok elkerülésére. A rendszer automatizált digitális képelemző algoritmust használt a 3D nyomtatás és a robot összekapcsolásához, így teszi lehetővé a személyre szabott implantátumokat, melyek eddig elképzelhetetlennek számítottak volna.


Véleményünk szerint az LBR Med jelenleg a piacon elérhető legjobb robot orvosi célokra. Teljesítménye, tesztelése valamint a velejáró papírmunka sokkal könnyebbé teszi majd az életünket.

Benjamin Sexson, vezérigazgató, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Új generációs implantátumok, melyek minimálisra csökkentik a kilazulás veszélyét

Jelenleg az izületpótló műtétek több, mint 90%-a során cementált implantátumokat használnak. A generikus implantátumok nem hozzák helyre tökéletesen az adott páciens testfelépítését. A Monogram csak cementnélküli, vagy helyre illeszthető implantátumokat használ az izületpótlás során. A Monogram képes optimalizálni és testreszabni, hogy az implantátum hogyan illeszkedjék a csontba, hiszen kihasználja a műtét előtti tervezési és 3D nyomtatási kapacitásait és ezeket összekapcsolja a sebészeti robottal. Ennek eredmény egy kiemelkedően stabil implantátum, mely lehetővé teszi, hogy az implantátum belenőjön a csontba vagy összeforrjon vele, így megnövekedett stabilitást és egészségesebb pótlást tesz lehetővé.

©Monogram

Következő lépésként a Monogram Orthopaedics tervezi megszerezni az FDA 510 (k) engedélyét. Remélik, hogy a rendszert kiállíthatják vagy az Ortopédsebészek Amerikai Akadémiája (AAOS) 2021. vagy a 2022. évi gyűlésén.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások