Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Sunrise.OS Med

Tartsa kézben az orvosi robotikát a KUKA segítségével: Az LBR Med KUKA Sunrise.OS Med operációs rendszerét kifejezetten orvosi alkalmazások egyszerű programozására tervezték. Ez számos lehetőséget nyit meg.


Orvosi alkalmazások gyors és sikeres programozása a KUKA Sunrise.OS Med segítségével

A KUKA Sunrise.OS Med az LBR Med operációs rendszere, ami a szállítási terjedelemben található KUKA Sunrise.Workbench Med és KUKA Sunrise.WoV Med igényes orvosi robotalkalmazások programozásához és konfigurálásához szükséges összes funkciót kínálja. Az objektumorientált Java programozás lehetővé teszi a gyors alkalmazásfejlesztést is. Mindez az orvostechnikai eszközök gyártóinak igényeihez igazodva és tanúsítva.

Kifejezetten orvosi robotikára szabva a tanúsítványoknak köszönhetően

A Java 8 és a Windows 10 rendszeren alapuló KUKA Sunrise.OS Med 2.6 egyszerű hozzáférést biztosít a csúcsminőségű robotikához. A rendszerszoftver megfelel az IEC 62304:2006 (első kiadás) + A1:2015 szabvány követelményeinek. A szállítási terjedelemben található KUKA Sunrise.HRC Med biztonsági opció lehetővé teszi az együttműködő ember-robot alkalmazások megvalósításához szükséges funkciókat az EN ISO 13849-1:2015 szabvány szerinti d teljesítményszint 3. kategóriának megfelelően.


CB-teszt tanúsítvány letöltése

A KUKA Sunrise.OS Med kifejezetten az LBR Med egyszerű programozásához lett fejlesztve

Biztonságos együttműködés a robotok és az egészségügyi személyzet között

Speciális biztonsági opciók használhatók a sebesség, a robotkarra ható erők és a robotkar munkaterületen elfoglalt helyzete, valamint a mért forgatónyomatékok önálló felügyeletéhez. Ennek során az orvostechnikai eszköz gyártója eltárolhatja a pontos biztonsági paramétereket a robot vészhelyzetben végzett automatikus leállítása, a fékek aktiválása vagy az általa meghatározott válasz kiváltása érdekében. A robot-ember együttműködéssel végzett műveletek esetében így biztosítható az egészségügyi személyzet és a betegek biztonsága.

KUKA Sunrise.OS Med: meggyőző érvek az orvostechnikai eszközök gyártói számára

  • Tanúsított

    • Megfelel az IEC 62304:2006 (első kiadás) +A1:2015 szabványnak
    • Az orvostechnikai eszközbe történő beépítés követelményeihez igazított speciális szoftverek és hardverek
  • Átfogó

    • Minden funkciót biztosít az orvosi robot alkalmazások konfigurálásához és programozásához
    • Opcionális csomagok széles választéka minden alkalmazáshoz
    • Sokféle interfész a robotvezérlő csatlakoztatásához az ügyfélrendszereken futó saját algoritmusokhoz
  • Felhasználóbarát

    • Objektum-orientált Java programozási interfész minden robotfunkcióhoz 
    • Innovatív funkciók az LBR Med alkalmazások programozásához, tervezéséhez és konfigurálásához