Válassza ki a helyét:

Ország

Hegesztés robotokkal

Rugalmas és hatékony automatizálási megoldások szinte az összes hegesztési feladathoz az autóipari és a beszállítói területen.


Mindent egy kézből a gazdaságos hegesztéshez

Az autóipar és a fémipar központi feldolgozó ágazataiban dolgozó ügyfeleink számára az összetett hegesztési feladatok hatékony automatizálása és tökéletes megvalósítása a legkisebb hegesztési varratig, magas szintű megbízhatósággal, közel minden fémes anyagból. Az előremutató automatizálási megoldásokkal és hegesztési eljárásokkal, valamint az intelligens robotikával a KUKA gyakorlatilag predesztinálva van arra, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak.

  • Hegesztőrobotok

    8 – 300 kilogrammos teherbírású hegesztőrobotok átfogó portfóliója

    További információ.
  • Hegesztési szoftver

    A KUKA.ArcTech-család új szoftverével a KUKA robotok hegesztőrobottá válnak.

    További információ.
  • Hegesztési csomagok

    A KUKA ready2_use ajánlatok előre konfigurált, összehangolt alkalmazáscsomagok, melyek készre szállítva, azonnali használatra készen szállítunk.
    További információ.
  • Hegesztési szolgáltatások

    Páratlan tanácsadás és szolgáltatások a hegesztési folyamat előtt, alatt és után a hatékony gyártás érdekében.
    További információ.

Fehér könyv: alumíniumhegesztés? Nem baj! Most lépjen az elektromobilitás felé a gyártásban.

Az alumínium a könnyű súly és a stabilitás ideális kombinációja miatt fontos szerepet játszik az e-mobilitás területén. Az alumínium hegesztési és illesztési műveletei során komoly követelmények vonatkoznak az alkalmazott technológiákra. A folyamatok átfogó ismerete és a megfelelő termékek révén a KUKA felkészíti Önt a technológiai átállásra az e-mobilitás felé vezető úton. Az akkumulátordoboz példáján látható, a robotok hogyan teszik lehetővé az alumínium-alkatrészek kiemelkedő minőségű gyártását. 

Olvassa el, miért fontos az alumínumhegesztés az elektromobilitás területén.

Fehér könyv letöltése

Példák a hegesztési ágazatból: Tier 1 OEM-ektől az autóipari beszállítókig

Testre szabott megoldást szeretne?

A hegesztés területén szerzett szaktudásunk és tapasztalatunk alapján szívesen adunk tanácsot, hogy Önnel együtt találjuk meg a tökéletes megoldást az Ön egyedi hegesztéssel kapcsolatos elvárásaira.

KUKA hegesztőrobotok: Rugalmasság a különböző hegesztési alkalmazásokban

0,5 mm lemezvastagságtól egészen 10 mm feletti vastagságig – a KUKA hegesztőrobotjai a lehetőségek széles skáláját nyitják meg Ön előtt és lehetővé teszik a legmagasabb minőség folyamatos fenntartását. Így az ügyfél igényei még gyorsabban, rugalmasabban és költséghatékonyabban valósíthatók meg. 

Előre konfigurált hegesztési csomagok az automatizált gyártás egyszerű megkezdéséhez

A hegesztési alkalmazások előre konfigurált csomagjai zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő gyártásba. A termelékenységet és a hatékonyságot nagyobb integrációs ráfordítás nélkül növelik.

KUKA hegesztési szoftver: robotok programozása egyszerűen, gyorsan és rugalmasan