Válassza ki a helyét:

Ország

Optimalizálja a szerszámgépeket automatizálás révén

Robotokon alapuló automatizálással Ön döntően növeli a szerszámgépek termelékenységét. Képes rövid szállítási határidőket szabni. Nagy megtérüléssel és hatékonyan termel – akár igen összetett alkatrészeket is.


A szerszámgépek automatizálásának köszönhetően Ön folyamatosan lépést tart a megmunkálandó alkatrészek iránt támasztott növekvő minőségi elvárásokkal. Magasabb szintű műveleteket is elvégezhet, mint például a szerelés. Eközben rugalmasan alkalmazkodhat az egyre rövidebb időközönként jelentkező műszaki változásokhoz.

A termelékenység növekedése hatékonyan ellensúlyozza a folyamatosan csökkenő árakat. A minőség viszont változatlanul nagy marad. A KUKA-robotok folyamatosan nagy pontosságot tesznek lehetővé, és velük még a szoros szállítási határidők is magabiztosan betarthatók.

A KUKA KR QUANTEC egy szerszámgépen történő raklapkezelés során.

Szerszámgépek és robotok: a leggyakoribb alkalmazási területek

  • Munkadarabok kezelése:
    A robotok a szerszámgépeket munkadarabokkal látják el és a megmunkálás után ki is veszik azokat.
  • Munkadarabok raklapozása:
    Egészen egy adagméretig a robot segítségével a szabványosított edényeket különböző munkadarabokkal lehet megtölteni.
  • Gépek összekapcsolása:
    A robot segítségével több folyamatlépést is össze lehet kapcsolni. Vagy több gép egy forrásból végzett adagolása vagy egy gép feltöltése különböző forrásból származó munkadarabokkal.
  • Munkadarabok megmunkálása:
    A robot a szerszámgéptől képes átvenni az egyszerű megmunkálási feladatokat és így növelni tudja a gép termelékenységét. Ezen kívül a munkásokat mentesíti a megmunkálási folyamatok (pl. kefélés vagy sorjázás) alól, így ők igényesebb tevékenységekkel tudnak foglalkozni.
  • Szerszámkezelés:
    A robot segítségével a szerszámokat közvetlenül a gépen vagy egy belső szerszámcserélővel lehet cserélni. A szerszámok számát csak a robot hatóköre korlátozza. A lineáris egységek alkalmazásánál a robot hatókörét tetszőlegesen meg lehet növelni úgy, hogy egy robot több szerszámgépet is ki tud szolgálni.

CNC és robotrendszer – teljeskörű SINUMERIK üzemeltetés

A KUKA robotok központi kezelői irányítása lehetővé teszi, hogy a robotmechanikát hézagmentesen lehessen integrálni a gyártási folyamatokba.

A szerszámgépek hatékonyságának fokozása

Nyerjen időt a KUKA robotokkal

Ott, ahol a szerszámgépek pontossága nem szükséges, a robot végzi el az olyan műveleteket, mint a fúrás, a kefével történő tisztítás és a sorjátlanítás. Ezáltal csökkenti az orsó munkadarabonkénti futási idejét. Ez a KUKA saját gyártóüzemében is munkadarabonként 48 percről 40 percre csökkenti a megmunkálási időt. Mindez a gép termelékenysége 20 százalékos növekedésének felel meg. A forgácsolásigényes munkadarabok esetében a robot elvégezheti a nagyolást is. A gép pedig már csak a simításról gondoskodik.

50 százalékkal nagyobb termékmennyiség 24 órás üzemben

Ha a jelszó a produktivitás, akkor minden másodperc számít. A KUKA-robotokkal a nap minden percében teljes mértékben kihasználhatja az Ön szerszámgépeiben rejlő lehetőségeket. A KUKA gyártóüzemében egy robot emberi beavatkozás nélkül naponta 16 óráról 24 órára növeli a megmunkálóközpont üzemidejét. Mindez a gép termelékenysége 50 százalékos növekedésének felel meg.

Ember és robot egyszerű kommunikációja

A KUKA robotok a kényelmes, univerzális interfészek révén különösen könnyen kezelhetők. A KUKA.PLC mxAutomation fejlesztésnek és a Siemens® Run ­MyRobot Sinumerik szoftvercsomagjának köszönhetően lehetőség nyílik rá, hogy a KUKA robot a szerszámgépeken ugyanabban a rendszerben jelenjen meg. A kezelés, a programozás és a berendezés is pontosan olyan, mint amihez a felhasználó hozzászokott. Ehhez a szerszámgép egy kezelőpanelt kínál.

A KUKA robotok használata szerszámgépeken

  • KR AGILUS:
    Az egyedülálló teljesítményű kisrobotsorozat maximális sebességen.
    Vízálló változatban is kapható:
    • IP 67 védelmi osztály
    • Magasfényű lakkozás
    • Nemesacél borítású második és harmadik tengely.
    • Mennyezeti vagy fali helyzetben is alkalmazható.
A KR AGILUS waterproof problémamentesen használható nedves környezetben.
  • KR CYBERTECH nano sorozat:
    A KR CYBERTECH nano precíz, kompakt és rugalmas a legkisebb helyen is, így tökéletesen alkalmas a szerszámgépekben való alkalmazásra. 
  • KR CYBERTECH sorozat:
    A KR CYBERTECH értékes helyet takarít meg és különösen jó ütközési körvonalának és a karcsú dizájnnak köszönhetően minden pontot elér, még szűk helyen is. Emellett akár 22 kilogramm terhet képes mozgatni, ami jelentősen több a megelőző sorozaténál.
  • KR 30-3 és 60-3 sorozat:
    KR 30-3 és 60-3 sorozat robotjai +/- 0,08 mm-es pontismétlési pontosságra képesek. Így még a nehéz alkatrészek is pontosan megmunkálhatók.
  • KR QUANTEC sorozat:
    A KR QUANTEC sorozat maximális dinamika, stabilitás és teljesítmény révén bizonyít kicsi önsúly és karcsú kialakítás mellett.
  • KR QUANTEC K sorozat:
    A KUKA-konzolrobotok különösen nagy hatótávolsággal rendelkeznek lefelé. Fentről optimálisan elérik a munkaterületet.
  • KR FORTEC:
    A nagy teljesítményű robot akár 600 kilogramm terhet is kezel és +/- 0,08 mm-es pontismétlési pontosságra is képes.
Számos KUKA robot alkalmas a szerszámgépeken való használatra.

A virtuális óvóhely: több hely jut a sikernek

A KUKA-robotok munkatartományukat biztonságos szoftverrel felügyelik. Ezáltal szűk helyeken is üzemeltethetők, például darupályák vagy alacsony mennyezetek alatt is.
KUKA robot pontosan betartja a magasságkorlátozást.

Automatizálási partnert keres?

Használja ki globális partnerhálózatunkat az elektronikai iparágban